VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
Sokkelmoduul
2908788
16-kanaals VIP I/O-marshalling-basiselement voor universeel gebruik. Steekbare veld- en voedingsklemmen als toebehoren verkrijgbaar. Met push-in-aansluittechniek. Compatibel met Tricon CX DCS serie (D-SUB 50).
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Moduuldragers |
Productfamilie | VIP I/O-Marshalling |
aantal kanalen | 16 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II, III |
Vervuilingsgraad | 2 |
bedrijfsspanning maximaal Umax | 30 V DC (veldklemmen) |
230 V AC (veldklemmen) | |
30 V DC (klem A en B ) | |
30 V DC (D-SUB 50-connector) | |
Max. toelaatbare stroom | 3 A (klem A en B ) |
max. toelaatbare totaalstroom | 10 A (per moduul) |
max. stroombelastbaarheid per aftakking | 3 A (veldsignaal) |
0,5 A (stuurcontacten) |
veldniveau | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
Aansluitmethode | steekbaar |
Aantal Aansluitingen | 4 |
aantal polen | 16 |
besturingsniveau | |
Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 50 |
Veiligheidstechnische gegevens | |
ingangsspanning Ui | 30 V (per kanaal) |
ingangsstroom Ii | 0,5 A (per kanaal) |
Inductiviteit Li | 0 mH |
capaciteit Ci | 0 µF |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC/DC (Klemmen A, B en D-SUB 50) |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 250 mm |
Hoogte | 142,3 mm |
diepte | 78 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | < 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 0 % ... 95 % (geen condens) |
ATEX | |
Codering | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | JSHP 24ATEX0051X |
IECEx | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx JSH 24.0014X |
UKEX | |
Codering | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIF23UKEX2908788X |
CSA, USA/Canada | |
Codering | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 Gc | |
Ex nA IIC T4 Gc |
normen / bepalingen | IEC 60664 |
DIN EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | niet van invloed; op 35 mm-montagerail volgens EN 60715 |
Artikelnummer | 2908788 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | DK115A |
Productcode | DK115A |
GTIN | 4055626477992 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 755,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 730,7 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 9094823a-fcc5-4004-b761-5a5bb4b29c28 |
Compatibele producten
-
VIP/P/FKC/KIT CX - Connectorset 2910417
-
VIP/S/MVSTBR/KIT CX - Connectorset 2910416
-
IOA FEED-THRU/EX - Doorvoerconnector 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - In-/uitgangsmoduul 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - In-/uitgangsmoduul 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodule 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relaismodule 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodule 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relaismodule 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relaismodule 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relaismodule 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relaismodule 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - Voedings-/ingangsscheidingsmodulen 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Doorvoerconnector 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - In-/uitgangsmoduul 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - In-/uitgangsmoduul 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Omvormer 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Monitoring module 1048209
-
IOA MCR-CJC-PT100 - Connector 1085776
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Koppelrelais 2702971
Uw voordelen
Geïntegreerde bevestiging voor het aanbrengen en bevestigen van de IOA
Schroef- en push-in-(PT-)connectorsets zijn onder aparte onderdeelnummers verkrijgbaar
Klemmen voor redundante voeding met zekering
Elk kanaal bezit vier veldaansluitingen (A, B, C, D)
IAO-modules worden apart verkocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem