TTC-6P-2X1-F-12DC-PT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule
2908206

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie voor twee signaaladers met gemeenschappelijk referentiepotentiaal, bijv. digital IN/OUT. Indirecte aarding via gasafleider. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker