TTC-6P-2X1-48DC-I-P - Overspanningsbeveiligingssteker
2907844

Overspanningsbeveiligingssteker met geïntegreerde statusindicatie op het moduul voor twee signaaladers met gemeenschappelijk referentiepotentiaal. Nominale spanning: 48 V DC

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker