Een veilig redundant systeem resulteert uit een parallelle schakeling van twee niet-gekoppelde voedingen. Om de beschikbaarheid van de installatie verder te verhogen, biedt QUINT DIODE de oplossing: ontkoppeling met diode.
QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40
-
Redundantiemodule
2907720
Montagerail-diodemoduul 48 V DC/2x20 A of 1x40 A. Universele redundantie tot aan de verbruiker.
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528DNV
Toelatings-ID: TAA000011FNK
Toelatings-ID: TA25015MUL Recognized
Toelatings-ID: E211944cUL Recognized
Toelatings-ID: E211944cUL Listed
Toelatings-ID: E123528UL Listed
Toelatings-ID: E123528NK
Toelatings-ID: TA25015MDNV
Toelatings-ID: TAA000011FATEX
Toelatings-ID: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010102095IECEx
Toelatings-ID: DEK 20.0022XcUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827INMETRO
Toelatings-ID: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
Toelatings-ID: GYJ20.1591XCCC
Toelatings-ID: 2020322303003426UL Listed
Toelatings-ID: E199827cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 199827CCC
Toelatings-ID: 2020322303003426IECEx
Toelatings-ID: DEK 20.0022XEAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010102095ATEX
Toelatings-ID: DEKRA 20ATEX0041 XINMETRO
Toelatings-ID: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
Toelatings-ID: GYJ20.1591XCompatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Is deze module ook geschikt voor serieschakeling van voedingen?
Nee, het artikel kan ook worden gebruikt in een serieschakeling van voedingen. Een correcte aansluiting kan de voedingen beschermen tegen kritieke spanningen bij het in- en uitschakelen, vooral bij capacitieve belastingen.
LET OP:
Aangezien "-"...
Meer bekijken
Nee, het artikel kan ook worden gebruikt in een serieschakeling van voedingen. Een correcte aansluiting kan de voedingen beschermen tegen kritieke spanningen bij het in- en uitschakelen, vooral bij capacitieve belastingen.
LET OP:
Aangezien "-" niet wordt aangesloten voor de beveiliging van een serieschakeling, wordt dit apparaat niet gebruikt in overeenstemming met de specificaties.
Kan het artikel ook worden gebruikt om 110V-voedingen te ontkoppelen?
De geïntegreerde transiënten-overspanningsbeveiliging voorkomt gebruik met 110V-spanningen. De diodes zijn echter ontworpen voor maximaal 150 V. Als "-" niet is aangesloten en langs de module wordt geleid, kunnen ook 110V-voedingen van elkaar worden ... Meer bekijken
De geïntegreerde transiënten-overspanningsbeveiliging voorkomt gebruik met 110V-spanningen. De diodes zijn echter ontworpen voor maximaal 150 V. Als "-" niet is aangesloten en langs de module wordt geleid, kunnen ook 110V-voedingen van elkaar worden losgekoppeld.
LET OP:
Aangezien "-" niet mag worden aangesloten voor gebruik met 110V-spanningen, wordt dit apparaat in deze aansluiting niet gebruikt in overeenstemming met de specificaties.