FLT-SEC-P-T1-3C-264/50-FM
-
Combi-afleider Type 1+2
2907390
Steekbare en lekstroomvrije bliksemafleiderinstallatie, overeenkomstig type 1 / Class I, voor 3-fasige elektriciteitsnetten, met gecombineerde PE en N in één ader (L1, L2, L3, PEN).
Productdetails
Producttype | Combi-afleider |
Productfamilie | SEC Family |
IEC-testklasse | I / II |
T1 / T2 | |
EN-type | T1 / T2 |
Voedingssysteem IEC | TN-C |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 3 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | Wisselcontact |
bedrijfsspanning | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
belastingsstroom | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 4,5 Nm |
Striplengte | 18 mm |
Aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Aderdoorsnede massief | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 13 ... 2 |
Aansluitmethode | Kabelschoen |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
defectmeldcontact | |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
schroefdraad | M2 |
Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
Striplengte | 7 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Maatschets |
|
Breedte | 106,8 mm |
Hoogte | 95,2 mm |
diepte | 74,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Deeleenheid | 6 TE |
Kleur (Connector) | lichtgrijs (RAL 7035) |
Kleur (Basiselement) | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
beveiligingscircuits | L-PEN |
signaalrichting | 3L-N/PE |
nominale spanning UN | 240/415 V AC (TN-C) |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Max. continue spanning UC | 264 V AC |
Nominale belastingsstroom IL | 125 A (< 55 °C) |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 50 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 100 kA |
bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 25 As |
bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 625 kJ/Ω |
bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 50 kA |
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi | 50 kA |
kortsluitvastheid ISCCR | 50 kA |
beveiligingsniveau Up | ≤ 2,5 kV |
restspanning Ures | ≤ 2,5 kV (bij In) |
Aanspreekstootspanning bij 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 2,5 kV |
TOV-gedrag bij UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
760 V AC (120 min / withstand mode) | |
aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 125 A (gG) |
Maximale voorzekering bij aftakking | 500 A (gG) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specificaties | |
maximale continue spanning MCOV (L-L) | 528 V AC |
maximale continue spanning MCOV (L-G) | 264 V AC |
kortsluitbelastbaarheid (SCCR) | 50 kA |
nominale spanningsbeveiliging VPR (L-L) | 2500 V |
nominale spanningsbeveiliging VPR (L-G) | 1500 V |
nominale afleidstootstroom In | 20 kA |
beveiligingscircuits | L-L |
L-G | |
Nominale spanning | 240 V AC |
240/415 V AC | |
Nominale belastingsstroom IL | 50 A |
Energieverdelingssysteem | Delta |
Wye | |
nominale frequentie | 50/60 Hz |
SPD-type | 2CA |
UL-weergave / afstandsmelding | |
Bedrijfsspanning | 125 V AC |
bedrijfsstroom AC | 1 A AC |
UL-aansluitgegevens | |
Aanhaalmoment | 40 lbf-in. |
Aderdoorsnede AWG | 3 ... 2 |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
EN 61643-11 | |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2907390 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1173 |
Productcode | CL1173 |
GTIN | 4055626197227 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.183,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.155,58 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
EML (20XE)R - Etiket 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiket 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmat, vlak 0803595
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-264/50-P - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1 2907391
Uw voordelen
Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Optimale bescherming bij energierijke bliksemstromen, dankzij vonkbrugtechnologie met laag restspanningsverloop
Compacte bouwvorm ook voor eenfasige toepassingen uit bliksembeveiligingsklasse I dankzij hoog afleidvermogen bij weinig ruimte
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem