FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM
-
Combi-afleider Type 1+2
2907260
Steekbare bliksemafleiderinstallatie, overeenkomstig Type 1 / Class I, met geïntegreerde stootstroomvaste zekering, voor 3-fase voedingsnetten met gecombineerde PE en N in een ader (L1, L2, L3, PEN).
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Optimale bescherming bij energierijke bliksemstromen, dankzij vonkbrugtechnologie met laag restspanningsverloop
Geïntegreerde, tegen bliksemstroom beveiligde voorzekering voor een laag totaal beveiligingsniveau en maximaal 80 % ruimtebesparing vergeleken met een externe voorzekering