Multifunctioneel Ex-i procesdisplay in schakelpaneelinbouwbehuizing voor bewaking, weergave en overdracht van analoge meetwaarden uit de Ex-omgeving in het veilige bereik. Met de geïntegreerde meetwaardeomvormervoeding kunnen 2-draads sensoren worden gevoed. De universele ingangen maken het aansluiten van stroom, spanning, RTD's en TC's mogelijk. Er kunnen grenswaarden worden bewaakt en relais worden geschakeld. Via de analoge uitgang kunnen processignalen worden doorgeleid. Een kleurverandering bij storingen ondersteunt het herkennen van alarmstatussen. 5-cijferig 7-segments LC-display, met achtergrondverlichting, 1 universele ingang, 2 relais, min-/max-waarde-opslag, linearisatietabel, digitale statusuitgang (open collector)
FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP
-
Digitaal display
2907216
Ex i, Multifunctioneel procesdisplay in schakelbord-inbouwbehuizing voor het bewaken en weergeven van analoge meetwaarden. Universele ingangen maken het aansluiten van stroom, spanning, RTD's en TC's mogelijk. 2 relaiswisseluitgangen en 1 analoge uitgang.. HART
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Digitaal display |
Productfamilie | Field Analog |
Configuratie | Toetsenbord |
Software | |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | I |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Functionaliteit | |
Configuratie | Toetsenbord |
Software |
Testspanning | 2500 V (Relais/relais) |
2500 V (relais naar ingang/uitgang/voeding) | |
Testspanning uitgang/voeding | 2500 V |
Testspanning ingang/uitgang | 1500 V |
Testspanning ingang/voeding | 2500 V |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding | |
galvanische scheiding | 375 V |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
stroomopname maximaal | 30 mA |
opgenomen vermogen | ≤ 6,9 W |
Signaal: Stroom | |
beschrijving van de ingang | universele ingang |
Aantal ingangen | 1 |
ingangssignaal | stroom |
ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA +10 % |
4 mA ... 20 mA +10 % | |
max. ingangssignaal stroom | < 150 mA |
toepasbare ingangsbronnen | stroom |
ingangsweerstand stroomingang | 10 Ω |
voedingsspanning transmitter | > 16 V (22 mA) |
voedingsspanningsbereik transmitter | 22,8 V ... 27,6 V (nullast) |
stroom transmitter | < 30 mA (Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging) |
Resolutie D/A-omvormer | 16 Bit |
Signaal: Spanning | |
beschrijving van de ingang | universele ingang |
ingangssignaal | Spanning |
ingangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 1 V | |
1 V ... 5 V | |
-1 V ... 1 V | |
-10 V ... 10 V | |
-30 V ... 30 V | |
-100 mV ... 100 mV | |
max. ingangssignaal spanning | ± 35 V (≥ 1 V) |
± 12 V (< 1 V) | |
toepasbare ingangsbronnen | Spanning |
ingangsweerstand spanningsingang | > 1 MΩ |
Signaal: Weerstand | |
beschrijving van de ingang | universele ingang |
ingangssignaal | weerstand |
toepasbare ingangsbronnen | Weerstand: 30 Ω ... 3000 Ω |
meten | |
beschrijving van de ingang | universele ingang |
configureerbaar/programmeerbaar | ja |
toepasbare sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensoren |
toepasbare ingangsbronnen | Weerstandsthermometer |
temperatuurmeetbereik | -200 °C ... 1100 °C (bereik afhankelijk van het sensortype, instelbaar) |
Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
aantal metingen | 200 ms |
meten | |
beschrijving van de ingang | universele ingang |
configureerbaar/programmeerbaar | ja |
toepasbare sensortypen (TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
toepasbare ingangsbronnen | Thermo-elementen |
temperatuurmeetbereik | -200 °C ... 2495 °C (bereik afhankelijk van het sensortype, instelbaar) |
aantal metingen | 200 ms |
schakelen: relais | |
Type contactswitch | 2 wisselcontacten |
schakelspanning minimaal | 12 V |
Schakelspanning maximaal | 30 V DC (3 A) |
230 V AC (3 A) | |
schakelstroom minimaal | 10 mA |
Schakelstroom maximaal | 3 A |
schakelen: Transistor | |
beschrijving van de uitgang | open-collector-uitgang |
Aantal uitgangen | 1 |
Type contactswitch | transistor |
Schakelspanning maximaal | 28 V |
Schakelstroom maximaal | 200 mA |
Signaal: Huidig | |
Aantal uitgangen | 1 |
configureerbaar/programmeerbaar | ja |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
max. uitgangssignaal stroom | < 22 mA |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 500 Ω (22 mA) |
rimpel | < 10 mVtt (500 Ω) |
Resolutie D/A-omvormer | 13 Bit |
Aantal getoonde digits | 5 |
weergave | 7-segments LC-display, met achtergrondverlichting, dot-matrix voor tekst/bargraph |
Temperatuurcoëfficiënt typ. | 0,01 %/K |
Signaal: Spanning | |
uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
0 V ... 5 V | |
1 V ... 5 V | |
max. uitgangssignaal spanning | < 11 V |
nullastspanning | 24 V DC (+15 %/-5 %) |
kortsluitstroom | < 25 mA |
rimpel | < 10 mVtt (1000 Ω) |
Resolutie D/A-omvormer | 13 Bit |
Temperatuurcoëfficiënt typ. | 0,01 %/K |
ingang,uitgang, status | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
relais, voeding | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm ... 0,4 Nm |
Ex i-stroomcircuits (EPL) | Ga |
Da | |
Veiligheidstechnische gegevens | |
Opmerking | 2-aderige meetomvormervoeding (intrinsiekveilig) |
max. interne inductiviteit Li | 75 µH |
max. interne capaciteit Ci | 8 nF |
max. uitgangsspanning Uo | ≤ 27,3 V |
max. uitgangsstroom Io | ≤ 96,5 mA |
max. uitgangsvermogen Po | ≤ 659 mW |
Ex ia IIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 4 mH / 88 nF |
Ex ia IIB: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 17 mH / 683 nF |
Ex ia IIA: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 34 mH / 2280 nF |
Veiligheidstechnische gegevens | |
Opmerking | temperatuuringangen (intrinsiekveilig) |
max. interne inductiviteit Li | 75 µH |
max. interne capaciteit Ci | 8 nF |
max. uitgangsspanning Uo | ≤ 27,3 V |
max. uitgangsstroom Io | ≤ 22,1 mA |
max. uitgangsvermogen Po | ≤ 151 mW |
Ex ia IIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 500 µH / 85 nF |
Ex ia IIB: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 2 mH / 360 nF |
Ex ia IIA: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 5 mH / 530 nF |
Veiligheidstechnische gegevens | |
Opmerking | stroomingang (intrinsiekveilig) |
max. interne inductiviteit Li | 75 µH |
max. interne capaciteit Ci | 8 nF |
max. uitgangsspanning Uo | ≤ 27,3 V |
max. uitgangsstroom Io | ≤ 5 mA |
max. uitgangsvermogen Po | ≤ 34,2 mW |
Ex ia IIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 500 mH / 88 nF |
Ex ia IIB: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 2 mH / 380 nF |
Ex ia IIA: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 540 nF |
Veiligheidstechnische gegevens | |
Opmerking | spanningsingang (intrinsiekveilig) |
max. interne inductiviteit Li | 75 µH |
max. interne capaciteit Ci | 8 nF |
max. uitgangsspanning Uo | ≤ 27,3 V |
max. uitgangsstroom Io | ≤ 5 mA |
max. uitgangsvermogen Po | ≤ 34,2 mW |
Ex ia IIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 500 mH / 88 nF |
Ex ia IIB: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 2 mH / 380 nF |
Ex ia IIA: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 540 nF |
Data: T-PORT | |
Aansluitmethode | 4-polige steekbus |
Data: USB | |
seriële overdrachtssnelheid | 38400 baud |
datacommunicatie (bypass) | |
ondersteunde protocollen | HART |
statusindicatie | Led (rood) |
Breedte | 96 mm |
Hoogte | 48 mm |
diepte | 175 mm |
Kleur | lichtgrijs (RAL 7035) |
materiaal behuizing | PC-GF10 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 (voorzijde) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | < 2000 m (via NN) |
klimaatklasse | volgens IEC 60654-1, klasse B2 |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | Voorkant: condens toelaatbaar |
Apparaattubus: geen condens |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
Certificaat | PTB 15 ATEX 2011 |
UKCA Ex (UKEX) | |
Certificaat | CML 21UKEX2995 |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 61010 Recognized |
FM | |
Codering | AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 |
CSA | |
Codering | AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA000029G |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | B |
Enclosure | B (front) / A (rear) |
stoorimmuniteit | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | IEC 61326, klasse A |
montagetechniek | Railmontage |
Frontplaatmontage | |
Inbouwpositie | max. kijkhoek +/- 45° in elke richting vanaf de middenas van het display |
Artikelnummer | 2907216 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1241 |
Productcode | DK1241 |
GTIN | 4055626173627 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 602,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 580 g |
Douanetariefnummer | 90328900 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210301 |
ECLASS-15.0 | 27210301 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC011349 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem