QUINT4-UPS/24DC/24DC/20 - Onderbrekingsvrije voeding
2907071

QUINT UPS, IQ Technology, Railmontage, schroefaansluiting, Ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 20 A, laadstroom: 5 A

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige integratie in netwerken door PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- en USB-interfaces
Berekening van State of Health (SOH) en State of Charge (SOC) door het intelligente Battery Management System (BMS)
Automatische herkenning van de accucapaciteiten en -technologieën (VRLA-WTR, LI-ION)
Monitoring van uitgangsstroom en -spanning alsmede handmatige bij- en uitschakeling van de installatie
SFB Technology zorgt dat standaard installatieautomaten selectief worden aangesproken. Parallel aangesloten verbruikers blijven functioneren