De intelligente QUINT UPS-modulen voor integratie in bestaande industriële netwerken: uw installaties worden ook bij netuitval onderbrekingsvrij van energie voorzien. Het Battery Management System met IQ Technology en krachtige acculader zorgt voor maximale beschikbaarheid van de installatie.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10
-
Onderbrekingsvrije voeding
2907066
QUINT UPS, IQ Technology, Railmontage, schroefaansluiting, Ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 10 A, laadstroom: 3 A
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
ingangsspanning | 24 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC |
spanningsvastheid max. | 35 V DC (gepolariseerd) |
Interne ingangszekering | nee |
netspanning van het land typisch | 24 V DC |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
inschakelstootstroom | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
polariteitsbeveiliging | ja |
Inschakeldrempel vast | 22 V DC |
30 V DC | |
Inschakeldrempel dynamisch | > 1 V / 100 ms |
inschakeltijd | max. 3 s |
Inschakeltijd in accumodus (accustart) | 8 s |
spanningsval ingang/uitgang | 0,4 V DC |
stroomopname IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 10,1 A |
Stroomopname Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 16,2 A |
stroomopname INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 48 mA |
stroomopname ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 3,5 A |
vermogensverbruik PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 241 W |
vermogensverbruik Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 384 W |
vermogensverbruik PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 1,2 W |
vermogensverbruik PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 90 W |
rendement | typ. 98 % |
Aantal uitgangen | 1 |
kortsluitvast | ja |
nullastbestendig | ja |
omschakeltijd | 0 ms |
parallelschakelbare UPS | ja, met ontkoppelingsmodules (om de overbruggingstijd te verlengen en voor redundantie) |
in serie schakelbare UPS | nee |
parallelschakelbaar energiebuffer | ja, 5 (leidingbeveiliging in acht nemen) |
in serie schakelbaar energiebuffer | nee |
netbedrijf | |
uitgangsspanning | 24 V DC (UOUT = UIN - 0,4 V DC) |
uitgangsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0,4 V DC) |
18 V DC ... 32 V DC | |
Uitgangsstroom IN | 10 A |
statische Boost (Istat.Boost) | 12,5 A |
dynamische Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (15 ms) |
uitgangsvermogen POUT (UN, IOUT = IN) | 240 W |
uitgangsvermogen POUT (UN, IOUT = IStat.Boost) | 300 W |
Uitgangsvermogen POUT (UN, IOUT = Idyn. boost) | 480 W (5 s) |
Vermogensdissipatie Nullast (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 3 W |
Vermogensdissipatie Nominale belasting (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 8 W |
Accubedrijf | |
uitgangsspanning | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0,4 V DC) |
uitgangsspanningsbereik | 19 V DC ... 28 V DC (UOUT = UBAT - 0,4 V DC) |
Uitgangsstroom IN | 10 A |
statische Boost (Istat.Boost) | 12,5 A |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (15 ms) |
uitgangsvermogen POUT (UN, IOUT = IN) | 240 W |
uitgangsvermogen POUT (UN, IOUT = IStat.Boost) | 300 W |
Uitgangsvermogen POUT (UN, IOUT = Idyn. boost) | 480 W (5 s) |
Vermogensdissipatie Nullast (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 2 W |
Vermogensdissipatie Nominale belasting (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 8 W |
nominale spanning UN | 24 V DC |
laadsluitingsspanning (temperatuurgecompenseerd) | 25 V DC ... 32 V DC |
laadsluitingsspanning (configureerbaar) | 27,6 V DC |
Laadstroom (configureerbaar) | max. 3 A |
nominale capaciteit (zonder extra lader) | 1,2 Ah ... 80 Ah |
max. capaciteit | 80 Ah |
Laadtijd | 160 min (7,2 Ah) |
Buffertijd | 25 min (7,2 Ah) |
bescherming tegen diepontlading (configureerbaar) | 19,2 V DC |
Accutechnologie | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION |
Laadkarakteristiek | IU0U |
IQ-Technology | ja |
Temperatuursensor | ja |
temperatuurcompensatie (configureerbaar) | 42 mV/K |
Ingang | |
positie | 1.x |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | schroefaansluiting |
massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
massief (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
Striplengte | 6,5 mm (massief/flexibel) |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
aandrijving schroefkop | Lengtesleuf L |
Uitgang | |
positie | 2.x |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | schroefaansluiting |
massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
massief (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
Striplengte | 6,5 mm (massief/flexibel) |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
aandrijving schroefkop | Lengtesleuf L |
Signaal | |
positie | 3.x |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
massief | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Cu) |
0,5 mm² (aanbevolen) | |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
massief (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
Striplengte | 8 mm (massief/flexibel) |
Accu | |
positie | 4.x |
Aansluittechniek | |
Poolcodering | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | schroefaansluiting |
massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
massief (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
Striplengte | 6,5 mm (massief/flexibel) |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
aandrijving schroefkop | Lengtesleuf L |
Led-signalering | |
Type meldingen | DC OK (groen) |
alarm (rood) | |
accumodus (geel) | |
SOC (rood, groen) | |
data (rood, groen) | |
signaaltoestand Alarm | |
aansluitcodering | 3.2, 3.3 |
kanaal | DO (digitale uitgang) |
Schakelcontact (potentiaalvrij) | OptoMOS |
Toestand (configureerbaar) | groepsalarm |
Toestandsvoorwaarde (configureerbaar) | alarmdrempel |
Schakelspanning | max. 30 V AC/DC |
Toewijzing toestand - signaal | NC (Normally Closed) |
stroomgeleidbaarheid | max. 100 mA |
led-statusindicatie | rood (alarm) |
signaaltoestand Bat.-Mode | |
aansluitcodering | 3.4 (+) |
kanaal | DO (digitale uitgang) |
Halfgeleideruitgang | MOSFET |
Toestand (configureerbaar) | Bat.-Mode |
Toestandsvoorwaarde (configureerbaar) | UIN < 18 V DC, UIN > 30 V DC, Bat.-Start |
Uitgangsspanning | 19 V DC ... 28 V DC (gebufferd) |
Uitgang belastbaar | max. 20 mA |
Toewijzing toestand - signaal | active - high |
referentiepotentiaal | 3.9 (SGnd, identiek aan 1.2, 2.2, 4.2) |
led-statusindicatie | geel (accumodus) |
signaaltoestand Ready | |
aansluitcodering | 3.5 (+) |
kanaal | DO (digitale uitgang) |
Halfgeleideruitgang | MOSFET |
Toestand (configureerbaar) | Ready |
Toestandsvoorwaarde (configureerbaar) | SOC = 100 % |
Uitgangsspanning | 19 V DC ... 28 V DC (gebufferd) |
Uitgang belastbaar | max. 20 mA |
Toewijzing toestand - signaal | active - high |
referentiepotentiaal | 3.9 (SGnd, identiek aan 1.2, 2.2, 4.2) |
led-statusindicatie | groen (laadtoestand SOC) |
signaaltoestand Remote | |
aansluitcodering | 3.6 (+) |
kanaal | DI (digitale ingang) |
Toestand (configureerbaar) | uitschakeling |
Toestandsvoorwaarde | Low-piek |
low-signaal | ingang met SGnd (3.9) of < 5 V DC aangesloten |
high-signaal | ingang niet of met 13 … 30 V DC aangesloten |
Toewijzing signaal - toestand | low - active |
referentiepotentiaal | 3.9 (SGnd, identiek aan 1.2, 2.2, 4.2) |
led-statusindicatie | groen, knipperen (DC OK) |
signaaltoestand PS Boost | |
aansluitcodering | 3.7 (+) |
Kanaal (configureerbaar) | DI (digitale ingang) default, AI (analoge ingang) |
Toestand (configureerbaar) | gereduceerde laadstroom |
Toestandsvoorwaarde | Low-piek |
low-signaal | ingang met SGnd (3.9), < 5 V DC of niet aangesloten |
high-signaal | ingang met 13 … 30 V DC aangesloten |
Toewijzing signaal - toestand | low - active |
Eenheidssignaal | I (mA) |
Weerstand | 390 Ω |
signaaltoestand Bat.-Start | |
aansluitcodering | 3.8 (+) |
kanaal | DI (digitale ingang) |
Toestandsvoorwaarde | Low-piek (30 ms) |
low-signaal | ingang met SGnd (3.9) of < UBat aangesloten |
high-signaal | ingang niet of met > UBat aangesloten |
Toewijzing signaal - toestand | low - active |
referentiepotentiaal | 3.9 (SGnd, identiek aan 1.2, 2.2, 4.2) |
led-statusindicatie | geel (accumodus) |
Signaaluitgang 24V DC 20 mA, SGnd | |
aansluitcodering | 3.1 (+), 3.9 (SGnd) |
uitgangsspanning | 24 V DC |
Uitgang belastbaar | max. 20 mA |
referentiepotentiaal | 3.9 (SGnd, identiek aan 1.2, 2.2, 4.2) |
Producttype | DC-UPS |
Productfamilie | QUINT UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2065000 h (25 °C) |
> 1184000 h (40 °C) | |
> 522600 h (60 °C) | |
milieurichtlijn | RoHS-richtlijn 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III (zonder PE) |
vervuilingsgraad | 2 |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
tijd | 137895 h |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 132 mm |
diepte (diepte apparaat (railmontage)) | 125 mm (diepte apparaat (railmontage)) |
Artikelafmetingen bij alternatieve montage | |
Breedte | 123 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 37 mm |
Inbouwmaat | |
Inbouwpositie rechts/links (actief) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand rechts/links (passief) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand rechts/links (actief, passief) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
Inbouwafstand boven/onder (actief) | 50 mm / 50 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand boven/onder (passief) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand boven/onder (actief, passief) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50 %) |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | op horizontale montagerail NS 35/7,5 en NS 35/15 volgens EN 60715 |
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen) | V0 |
Behuizingsmateriaal | Metaal |
Uitvoering van de kap | Roestvrij staal X6Cr17 |
uitvoering van de zijdelen | aluminium AlMg3 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
Inzethoogte | ≤ 4000 m |
klimaatklasse | 3K3 (EN 60721) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | 2,3g |
Overspanningscategorie | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
EN 61010-2-201 | II (≤ 4000 m) |
Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding | |
normcode | Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding |
normen/bepalingen | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) |
UL-toelating | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL-toelating | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL-toelating | |
Codering | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Codering | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
Codering | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
CSA | |
Codering | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CB Scheme | |
Codering | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 | |
DNV | |
Codering | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
Opmerking | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
stoorimmuniteit | Stoorvastheid in overeenstemming met EN 61000-6-1 (woongebied), EN 61000-6-2 (industriegebied) en EN 61000-6-5 (schakelinstallaties), IEC/EN 61850-3 (energievoorziening) |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | Aanvullende basisnorm EN 61000-6-5 (stoorvastheid schakelinstallaties), IEC/EN 61850-3 (energievoorziening) |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 8 kV (Testniveau 4) |
luchtontlading | 15 kV (Testniveau 4) |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
Testveldsterkte | 20 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 1 GHz ... 6 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 1 GHz ... 6 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
uitgang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
signaal | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium B |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | 1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
uitgang | 1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
signaal | 1 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
Magnetisch veld met energietechnische frequentie | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-8 |
frequentie | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Testveldsterkte | 100 A/m |
extra tekst | 60 s |
Opmerking | criterium A |
frequentie | 50 Hz |
60 Hz | |
frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
Testveldsterkte | 1 kA/m |
extra tekst | 3 s |
frequentie | 0 Hz |
Testveldsterkte | 300 A/m |
extra tekst | DC, 60 s |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
Artikelnummer | 2907066 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMUI43 |
Productcode | CMUI43 |
GTIN | 4055626171203 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 510,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 436,79 g |
Douanetariefnummer | 85371091 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528EAC
Toelatings-ID: RU-DE.B.00184/20DNV
Toelatings-ID: TAA00002K4KC
Toelatings-ID: R-R-PCK-2907066LR
Toelatings-ID: LR21417906TANK
Toelatings-ID: TA22372MBV
Toelatings-ID: 69394/A0 BVRINA
Toelatings-ID: ELE382621XGABS
Toelatings-ID: 23-2416092-PDAIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-68191-M1-ULcUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | fda3fd14-7b3d-4f53-a71c-9d95f86ae5b8 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 17,42 kg CO2e |
Compatibele producten
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Accumodule 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Accumodule 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Accumodule 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Accumodule 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Accumodule 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Accumodule 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Accumodule 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Accumodule 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Accumodule 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/64WH - Accumodule 1460921
Uw voordelen
Eenvoudige integratie in netwerken door PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- en USB-interfaces
Berekening van State of Health (SOH) en State of Charge (SOC) door het intelligente Battery Management System (BMS)
Automatische herkenning van de accucapaciteiten en -technologieën (VRLA-WTR, LI-ION)
Monitoring van uitgangsstroom en -spanning alsmede handmatige bij- en uitschakeling van de installatie
SFB Technology zorgt dat standaard installatieautomaten selectief worden aangesproken. Parallel aangesloten verbruikers blijven functioneren
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem