Multifunctioneel procesdisplay in schakelpaneelinbouwbehuizing voor bewaking en weergave van analoge meetwaarden. Met de geïntegreerde meetwaardeomvormervoeding kunnen 2-draads sensoren worden gevoed. De universele ingangen maken het aansluiten van stroom, spanning, RTD's en TC's mogelijk. Er kunnen grenswaarden worden bewaakt en relais worden geschakeld. Via de analoge uitgang kunnen processignalen worden doorgeleid. Een kleurverandering bij storingen ondersteunt het herkennen van alarmstatussen. 5-cijferig 7-segments LC-display, met achtergrondverlichting, 1 universele ingang, 2 relais, min-/max-waarde-opslag, linearisatietabel, digitale statusuitgang (open collector)
FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP
-
Digitaal display
2907064
Multifunctioneel procesdisplay in schakelbord-inbouwbehuizing voor het bewaken en weergeven van analoge meetwaarden. Universele ingangen maken het aansluiten van stroom, spanning, RTD's en TC's mogelijk. 2 relaiswisseluitgangen en 1 analoge uitgang..
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Digitaal display |
Productfamilie | Field Analog |
Configuratie | Toetsenbord |
Software | |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | I |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Functionaliteit | |
Configuratie | Toetsenbord |
Software |
Testspanning | 2500 V |
2500 V | |
Testspanning uitgang/voeding | 2500 V |
Testspanning ingang/uitgang | 500 V |
Testspanning ingang/voeding | 2,5 kV |
2500 V | |
Overdrachtsfout maximaal | ± 0,05 % (van het meetbereik) |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding | |
galvanische scheiding | 375 V |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
stroomopname maximaal | 30 mA |
opgenomen vermogen | ≤ 6,9 W |
Signaal: Stroom | |
beschrijving van de ingang | universele ingang |
Aantal ingangen | 1 |
ingangssignaal | stroom |
ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA +10 % |
4 mA ... 20 mA +10 % | |
max. ingangssignaal stroom | < 150 mA |
toepasbare ingangsbronnen | stroom |
ingangsweerstand stroomingang | 10 Ω |
voedingsspanning transmitter | > 16 V (22 mA) |
voedingsspanningsbereik transmitter | 22,8 V ... 27,6 V (nullast) |
stroom transmitter | < 30 mA (Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging) |
Resolutie D/A-omvormer | 16 Bit |
Signaal: Spanning | |
beschrijving van de ingang | universele ingang |
ingangssignaal | Spanning |
ingangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 1 V | |
1 V ... 5 V | |
-1 V ... 1 V | |
-10 V ... 10 V | |
-30 V ... 30 V | |
-100 mV ... 100 mV | |
max. ingangssignaal spanning | ± 35 V (≥ 1 V) |
± 12 V (< 1 V) | |
toepasbare ingangsbronnen | Spanning |
ingangsweerstand spanningsingang | > 1 MΩ |
Signaal: Weerstand | |
beschrijving van de ingang | universele ingang |
ingangssignaal | weerstand |
toepasbare ingangsbronnen | Weerstand: 30 Ω ... 3000 Ω |
meten | |
beschrijving van de ingang | universele ingang |
configureerbaar/programmeerbaar | ja |
toepasbare sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensoren |
toepasbare ingangsbronnen | Weerstandsthermometer |
temperatuurmeetbereik | -200 °C ... 1100 °C (bereik afhankelijk van het sensortype, instelbaar) |
Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
aantal metingen | 200 ms |
meten | |
beschrijving van de ingang | universele ingang |
configureerbaar/programmeerbaar | ja |
toepasbare sensortypen (TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
toepasbare ingangsbronnen | Thermo-elementen |
temperatuurmeetbereik | -200 °C ... 2495 °C (bereik afhankelijk van het sensortype, instelbaar) |
aantal metingen | 200 ms |
schakelen: relais | |
Type contactswitch | 2 wisselcontacten |
schakelspanning minimaal | 12 V |
Schakelspanning maximaal | 30 V DC (3 A) |
230 V AC (3 A) | |
schakelstroom minimaal | 10 mA |
Schakelstroom maximaal | 3 A |
schakelen: Transistor | |
beschrijving van de uitgang | open-collector-uitgang |
Aantal uitgangen | 1 |
Type contactswitch | transistor |
Schakelspanning maximaal | 28 V |
Schakelstroom maximaal | 200 mA |
Signaal: Huidig | |
Aantal uitgangen | 1 |
configureerbaar/programmeerbaar | ja |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
max. uitgangssignaal stroom | < 22 mA |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 500 Ω (22 mA) |
rimpel | < 10 mVtt (500 Ω) |
Resolutie D/A-omvormer | 13 Bit |
Aantal getoonde digits | 5 |
weergave | 7-segments LC-display, met achtergrondverlichting, dot-matrix voor tekst/bargraph |
Temperatuurcoëfficiënt typ. | 0,01 %/K |
Signaal: Spanning | |
uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
0 V ... 5 V | |
1 V ... 5 V | |
max. uitgangssignaal spanning | < 11 V |
nullastspanning | 24 V DC (+15 %/-5 %) |
kortsluitstroom | < 25 mA |
rimpel | < 10 mVtt (1000 Ω) |
Resolutie D/A-omvormer | 13 Bit |
Temperatuurcoëfficiënt typ. | 0,01 %/K |
ingang,uitgang, status | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
relais, voeding | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm ... 0,4 Nm |
Data: T-PORT | |
Aansluitmethode | 4-polige steekbus |
Data: USB | |
seriële overdrachtssnelheid | 38400 baud |
statusindicatie | Led (rood) |
Breedte | 96 mm |
Hoogte | 48 mm |
diepte | 151,8 mm |
Kleur | lichtgrijs (RAL 7035) |
materiaal behuizing | PC-GF10 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 (voorzijde) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | < 2000 m (via NN) |
klimaatklasse | volgens IEC 60654-1, klasse B2 |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | Voorkant: condens toelaatbaar |
Apparaattubus: geen condens |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 61010 Recognized |
CSA | |
Codering | CSA GP |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA000029G |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | B |
Enclosure | B (front) / A (rear) |
stoorimmuniteit | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | IEC 61326, klasse A |
montagetechniek | Railmontage |
Frontplaatmontage | |
Inbouwpositie | max. kijkhoek +/- 45° in elke richting vanaf de middenas van het display |
Artikelnummer | 2907064 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1141 |
Productcode | DK1141 |
GTIN | 4055626204666 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 560,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 539,8 g |
Douanetariefnummer | 90291000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210301 |
ECLASS-15.0 | 27210301 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC011349 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem