VAL-MS-T1/T2 48/12.5/2+0/1U/FM
-
Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2
2907042
Universele steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging op varistorbasis voor -48 V DC-applicaties, waarin de retourleiding (pluspool) is geaard, zonder risicobeoordeling voor de bliksembeveiligingsklassen III en IV, met meldcontact
Productdetails
Producttype | Afleidercombinatie |
Productfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-testklasse | I / II |
T1 / T2 | |
I | |
EN-type | T1 / T2 |
Voedingssysteem IEC | TN-S |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | Wisselcontact |
bedrijfsspanning | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V AC (UL) | |
125 V DC (200 mA DC) | |
belastingsstroom | 5 mA AC ... 1,5 A |
1 A (UL) | |
1 A (30 V DC) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 2,5 Nm ... 3 Nm |
22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
Striplengte | 16 mm |
Min. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 25 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 35 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
10 ... 2 (UL) | |
defectmeldcontact | |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
Striplengte | 6 mm |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 0,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 20 (UL) |
Maatschets |
|
Breedte | 70,6 mm |
Hoogte | 40,6 mm |
Hoogte-eenheid | 1 HE |
diepte | 98,1 mm |
Deeleenheid | 4 TE |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
PBT |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
beveiligingscircuits | L-PE |
N-PE | |
signaalrichting | N-PE |
L-PE | |
nominale spanning UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
-48 V DC ±10 % (RRH) | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Max. continue spanning UC | 75 V AC |
100 V DC | |
Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
aardstroom IPE | ≤ 0,6 mA |
standby vermogensopname PC | ≤ 45 mVA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 12,5 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 30 kA |
bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 6,25 As |
bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 39 kJ/Ω |
bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 12,5 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 50 kA |
kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA |
beveiligingsniveau Up | ≤ 0,4 kV |
restspanning Ures | ≤ 0,4 kV (bij In) |
≤ 0,35 kV (bij 10 kA) | |
≤ 0,3 kV (bij 5 kA) | |
≤ 0,275 kV (bij 4 kA) | |
≤ 0,25 kV (bij 3 kA) | |
TOV-gedrag bij UT | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
130 V DC (5 s / withstand mode) | |
aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
Maximale voorzekering bij aftakking | 160 A AC (gG) |
Aanvullende technische gegevens | |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 65 kA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specificaties | |
maximale continue spanning MCOV (L-N) | 75 V AC |
100 V DC | |
beveiligingscircuits | L-G |
L-G | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
nominale spanning | 60 V DC |
SPD-type | 1CA |
UL-weergave / afstandsmelding | |
Bedrijfsspanning | 125 V AC |
bedrijfsstroom AC | 1 A AC |
UL-aansluitgegevens | |
Aanhaalmoment | 30 lbf-in. |
Aderdoorsnede AWG | 10 ... 2 |
montagetechniek | Frontplaatmontage |
Artikelnummer | 2907042 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1151 |
Productcode | CL1151 |
GTIN | 4055626248974 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 251,16 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 251,16 g |
Douanetariefnummer | 85363030 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Overspanningsbeveiligingsmoduul met twee kanalen voor de plaatmontage
Montage in een rechte hoek met de stekker
Basiselement met potentiaalvrij meldcontact
Rackmontage van 1U-panel-applicaties
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem