De intelligente QUINT UPS-modulen voor integratie in bestaande industriële netwerken: uw installaties worden ook bij netuitval onderbrekingsvrij van energie voorzien. Het Battery Management System met IQ Technology en krachtige acculader zorgt voor maximale beschikbaarheid van de installatie.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5
-
Onderbrekingsvrije voeding
2906990
QUINT UPS, IQ Technology, Railmontage, schroefaansluiting, Ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 5 A, laadstroom: 1,5 A
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Toelatings-ID: TAA00002K4KC
Toelatings-ID: R-R-PCK-2906990LR
Toelatings-ID: LR21417906TANK
Toelatings-ID: TA22372MBV
Toelatings-ID: 69394/A0 BVRINA
Toelatings-ID: ELE382621XGABS
Toelatings-ID: 23-2416092-PDAIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-68191-M1-ULIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-68191-M1-ULcUL Listed
Toelatings-ID: E123528UL Listed
Toelatings-ID: E123528ABS
Toelatings-ID: 23-2416092-PDABV
Toelatings-ID: 69394/A0 BVNK
Toelatings-ID: TA22372MRINA
Toelatings-ID: ELE382621XGLR
Toelatings-ID: LR21417906TAEAC
Toelatings-ID: RU-DE.B.00184/20EAC
Toelatings-ID: RU-DE.B.00184/20KC
Toelatings-ID: R-R-PCK-2906990DNV
Toelatings-ID: TAA00002K4cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827cUL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige integratie in netwerken door PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- en USB-interfaces
Berekening van State of Health (SOH) en State of Charge (SOC) door het intelligente Battery Management System (BMS)
Automatische herkenning van de accucapaciteiten en -technologieën (VRLA-WTR, LI-ION)
Monitoring van uitgangsstroom en -spanning alsmede handmatige bij- en uitschakeling van de installatie
SFB Technology zorgt dat standaard installatieautomaten selectief worden aangesproken. Parallel aangesloten verbruikers blijven functioneren