PLC-APT-PT100-IN
-
Analoge module
2906919
Pt 100-/Pt 1000-temperatuurmeetwaardeomvormer voor PLC logic-logicamodules (alleen generatie 2), 1-kanaals, signaaltype (Pt 100, Pt 1000) configureerbaar via DIP-switch, push-in-aansluiting
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Producttype | Uitbreidingsmodule |
Productfamilie | PLC logic |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 50 V |
test-stootspanning | 0,5 kV |
Voeding | |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC |
Nominaal stuurvoedingsspanningsbereik, heeft betrekking op US | 0,8 ... 1,1 |
nominale stuurvoedingsstroom IS | 14 mA |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
overspanningsbeveiliging |
analoge ingang weerstand | |
toepasbare sensortypen (RTD) | Pt 100 (IEC 60751, α = 0,00385) |
Aantal ingangen | 1 |
Aansluittechniek | 2-draads |
sensorvoedingsstroom | 900 µA |
temperatuurmeetbereik | -50 °C ... 200 °C |
max. temperatuurcoëfficiënt | 0,01 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | 1 % |
overspanningsbegrenzing | > 33 V |
Resolutie | 10 Bit (geschaald van 0 tot 1000) |
analoge ingang weerstand | |
toepasbare sensortypen (RTD) | Pt 1000 (IEC 60751, α = 0,00385) |
Aantal ingangen | 1 |
Aansluittechniek | 2-draads |
sensorvoedingsstroom | 900 µA |
temperatuurmeetbereik | -50 °C ... 200 °C |
max. temperatuurcoëfficiënt | 0,01 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | 1 % |
overspanningsbegrenzing | > 33 V |
Resolutie | 10 Bit (geschaald van 0 tot 1000) |
Digitaal | |
benaming uitgang | Digitale uitgang |
Schakelspanningsbereik | 5 V DC ... 30 V DC |
Schakelstroom | ≤ 3 mA |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aantal Aansluitingen | 4 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
Foutindicatie | led rood |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 94 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 508 Listed |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2906919 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK2622 |
Productcode | DK2622 |
GTIN | 4055626155500 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 73 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 50,3 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242201 |
ECLASS-15.0 | 27242201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 9b8eefa1-17ef-4128-be9a-cd6923b16263 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem