TTC-6-MOV-C-24DC-PT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule
2906854

Overspanningsmiddenbeveiliging met geïntegreerde statusindicatie voor een signaalader met geaard referentiepotentiaal. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat