TTC-6-TVSD-D-60DC-PT-I
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2906853
Overspanningsfijnbeveiliging met geïntegreerde statusindicatie voor een 2-aderig aardpotentiaalvrij gebruikt signaalcircuit. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat