TTC-6-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2906823
Overspanningsbeveiliging met geïntegreerde statusindicatie en messcheiding voor een 3-aderig Ex i-signaalcircuit met gemeenschappelijk referentiepotentiaal. Voor HF-toepassingen. Indirect aarden via gasafleider, HART-compatibel. Is geschikt voor toepassing in een veldbussysteem (bijv. Profibus PA) volgens het intrinsiekveilig veldbusconcept (FISCO). Te gebruiken in veiligheidscircuits tot SIL 3.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat
Eenvoudig onderbreken van signaalcircuits ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden dankzij verticale messcheiding