TTC-6-1X2-M-EX-24DC-UT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule
2906820

Overspanningsbeveiliging met geïntegreerde statusindicatie en scheidingsmes voor een 2-aderig aardpotentiaalvrij gebruikt Ex i-signaalcircuit, bijv. 0(4) ... 20 mA stroomlus, HART-compatibel. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat
Eenvoudig onderbreken van signaalcircuits ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden dankzij verticale messcheiding