TTC-6-2X1-24DC-PT - Overspanningsbeveiligingsmodule
2906805

Overspanningsbeveiliging voor twee signaaladers met gemeenschappelijk referentiepotentiaal, bijv. digital IN/OUT. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Snel en zonder gereedschap installeren van de overspanningsbeveiligingsmodulen dankzij push-in-aansluittechniek
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat