Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TTC-6-1X2-24DC-PT - Overspanningsbeveiligingsmodule
2906804

Overspanningsbeveiliging voor een 2-aderig aardpotentiaalvrij gebruikt signaalcircuit, bijv. 0(4) ... 20 mA stroomlus, HART-compatibel. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Snel en zonder gereedschap installeren van de overspanningsbeveiligingsmodulen dankzij push-in-aansluittechniek
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat