TTC-6-1X2-24DC-UT - Overspanningsbeveiligingsmodule
2906798

Overspanningsbeveiliging voor een 2-aderig aardpotentiaalvrij gebruikt signaalcircuit, bijv. 0(4) ... 20 mA stroomlus, HART-compatibel. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimtebesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Kostenoptimalisatie dankzij op maat gemaakte producteigenschappen
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma