TTC-6-1X2-F-M-24DC-UT-I
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2906764
Overspanningsbeveiliging met geïntegreerde statusindicatie en messcheiding voor een 2-aderig aardpotentiaalvrij gebruikt signaalcircuit, bijv. 0(4)…20 mA stroomlus. Indirecte aarding via gasafleider, HART-compatibel. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat
Eenvoudig onderbreken van signaalcircuits ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden dankzij verticale messcheiding