TTC-6-2-HC-M-24DC-PT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule
2906731

Overspanningsbeveiliging met geïntegreerde statusindicatie en messcheiding voor een 2-aderig aardpotentiaalvrij gebruikt signaalcircuit met hoge nominale stroom, geschikt voor KNX. Te gebruiken in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat
Eenvoudig onderbreken van signaalcircuits ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden dankzij verticale messcheiding