IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - In-/uitgangsmoduul
2906600

Zekeringsmodule voor VIP I/O-marshalling-basiselementen met vervangbare 1 A-zekeringen in het veldapparaat-voedingscircuit en in het signaalcircuit. Geïntegreerde testpunten en een scheidingsmes maken de onderbrekingsvrije signaalmeting mogelijk. HART-transparant.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Signaalkabel-zekeringsuitvalindicatie
Tweetraps vrijgave staat spanningscontrole toe door met veldstoom bediende apparaten
Kanaal voor toebehorenmarkering
Vervangbare zekering van het bouwtype TE5
Signaalscheiding bij testaftakkingen
Geïntegreerde synchronisatie reduceert mogelijke fouten van de gebruiker tijdens de vervanging
Optie voor het intern rangeren (24 V) van aangesloten veldapparaten met zekeringsuitvalindicatie