CBMC E4 24DC/1-10A NO
-
Elektronische beveiligingsschakelaar
2906032
Meerkanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van vier verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Met elektronische vergrendeling van de ingestelde nominale stromen. Voor installatie op DIN-montagerails.
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | Herhaalde harde kortsluitingen kunnen de smeltintegriteit van de geïntegreerde voorzekering verminderen. |
Producttype | apparatenbeveiligingsschakelaar elektronisch |
Productfamilie | CBMC |
bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
aantal polen | 1 |
aantal kanalen | 4 |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Algemeen | |
bedrijfsspanning | 18 V DC ... 30 V DC |
Nominale spanning | 24 V DC |
nominale stroom IN | max. 40 A DC (IN+) |
max. 40 A DC (per klempool bij doorverbinding van andere apparaten via IN+) | |
nominale stroom IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (instelbaar per uitgangskanaal) |
Nominale stroom (vooraf ingesteld) | 4 A |
test-stootspanning | 0,5 kV |
activering | E (elektronisch) |
Retourstroombestendig | max. 35 V DC |
vereiste voorzekering | Alleen noodzakelijk, wanneer Imax van de voeding > kortsluitschakelvermogen. Geïntegreerd Fail-Safe-element. |
kortsluitschakelvermogen | 300 A |
Spanningsvastheid | max. 35 V DC (belastingscircuit) |
zekering | elektronisch |
rendement | > 99 % |
ruststroom I0 | typ. 25 mA |
Vermogensdissipatie | typ. 0,6 W (tijdens nullast) |
< 9 W (tijdens nominaal bedrijf) | |
Moduulinitialisatietijd | 1,6 s |
wachttijd na uitschakeling van een kanaal | 5 s (bij overbelasting / kortsluiting) |
meettolerantie I | ± 15 % |
temperatuur-derating | 24 A DC (bij 60 °C) |
28 A DC (bij 54 °C) | |
32 A DC (bij 47 °C) | |
36 A DC (bij 41 °C) | |
40 A DC (bij 35 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 8403361 h (bij 25 °C met 21% belasting) |
3067484 h (bij 40 °C met 34,25% belasting) | |
534188 h (bij 35 °C met 100% belasting) | |
Fail Safe-element | 15 A DC (per uitgangskanaal) |
Type contactswitch | zonder galvanische scheiding |
Belastingscircuit | |
Uitschakeltijd | ≤ 10 ms (bij kortsluiting > 2,0 x IN) |
1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Uitschakeling bij onderspanning | ≤ 17,8 V DC (actief) |
≥ 18,8 V DC (inactief) | |
Uitschakeling bij overspanning | ≥ 30,5 V DC (actief) |
≤ 29,5 V DC (inactief) | |
max. capacitieve belasting | 45000 µF (afhankelijk van de ingestelde stroom en de beschikbare kortsluitstroom) |
inschakelvertraging | 0,1 s (per uitgangskanaal) |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | Meldcircuit |
schakelfunctie | maakcontact |
bedrijfsspanning | 0 V DC ... 30 V DC |
belastingsstroom | 100 mA DC |
hoofdstroomcircuit IN+ | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 15 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 8 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 6 mm² |
hoofdstroomcircuit IN- | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
hoofdstroomcircuit OUT | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Meldcircuit | |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Kanaal-led uit | uit (Kanaal uitgeschakeld) |
Kanaal-led geel | brandt (Kanaal ingeschakeld, kanaalbelasting > 80 %) |
knippert (Programmeermodus actief) | |
Kanaal-led groen | brandt (Kanaal ingeschakeld) |
Kanaal-led rood | brandt (Kanaal uitgeschakeld, over- of onderspanning actief) |
Licht tijdelijk op (Kanaal uitgeschakeld, afkoelfase 5 s, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) | |
knippert (Kanaal uitgeschakeld, gereed voor herinschakeling, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) | |
dubbel knipperend (Kanaal uitgeschakeld, overschrijding van de totale apparaatstroomgrens van 40 A) |
Maatschets |
|
Breedte | 36 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 98 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Kleur | lichtgrijs (RAL 7035) |
materiaal | PC |
PA 6.6 | |
PA 6.3T | |
POM | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 3000 m tot 52 °C (amsl) |
≤ 4000 m tot 46 °C (amsl) | |
vochttest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
schok (bedrijf) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 57,6 Hz (amplitude ± 0,35 mm; volgens IEC 60068-2-6, test Fc) |
57,6 Hz ... 150 Hz (acceleratie 5g; volgens IEC 60068-2-6, test Fc) |
UL-toelating | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Stoorvastheid voor industriële omgevingen |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen |
normen/bepalingen | EN 60068-2-6 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Trillingen (sinusvormig) |
normen/bepalingen | EN 60068-2-27 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Schokken |
normen/bepalingen | EN 60068-2-78 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Vochtigheid en warmte, constant |
normen/bepalingen | EN 50178 |
Opmerking | Elektronische bedrijfsmiddelen voor gebruik in sterkstroominstallaties |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2906032 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CLA152 |
Productcode | CLA152 |
GTIN | 4055626149356 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 128,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 128,4 g |
Douanetariefnummer | 85362010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
SCIP | 284d1f8e-2027-421f-9448-d1dbcb4de437 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 5,571 kg CO2e |
Compatibele producten
-
EML (10X7)R - Etiket 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Apparatencodering 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Voeding 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Voeding 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Voeding 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Voeding 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Voeding 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Voeding 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Voeding 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Voeding 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Voeding 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Voeding 2903156
Uw voordelen
Eenvoudige apparaatverwisseling zonder wijziging van de inrichting door de compacte bouwvorm en de specifieke instelbaarheid
Zonder gereedschap instelbare stroomcircuits via de één-knop-bediening van de drukbare led-toetsen
Betrouwbaare beveiliging tegen ongewenste wijziging van de stroomwaarden dankzij de elektronische vergrendeling
Directe registratie van de bedrijfstoestand via status-led's in stoplichtkleuren
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem