De communicatieadapter biedt door het innovatieve steekconcept een tijdbesparende aansluitoplossing. Acht MINI Analog Pro-signaalconverters worden met behulp van een communicatieadapter eenvoudig en snel in een Modbus/RTU-netwerk geïntegreerd. Flexibele signaalcombinaties en het vervallen van I/O-ingangskaarten bespaart kosten en ruimte in de schakelkast.
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU
-
Communicatiemoduul
2905634
Acht MINI Analog Pro-scheidingsversterkers en -meetwaardeomvormers worden met behulp van een communicatieadapter eenvoudig en snel in een Modbus/RTU-netwerk geïntegreerd.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Communicatiemoduul |
Productfamilie | MINI Analog Pro |
Isolatie-eigenschappen: GB Standard | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Nominale isolatiespanning | 50 Veff |
Testspanning ingang/uitgang/voeding | 0,5 kV |
max. temperatuurcoëfficiënt | 0,01 % |
Overdrachtsfout maximaal | 0,1 % |
Voeding | |
nominaal voedingsspanningsbereik | 12 V ... 24 V |
voedingsspanningsbereik | 9,6 V ... 30 V |
stroomopname typ. | 110 mA (9,6 V DC) |
opgenomen vermogen | < 1000 mW |
toepasbare ingangsbronnen | potentiaalvrij schakelcontact |
stroombron | |
Aantal ingangen | 8 |
configureerbaar/programmeerbaar | ja |
ingangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
maximale ingangsstroom | 24 mA |
ingangsweerstand stroomingang | 50 Ω |
max. ingangsspanning | 5 V |
ondersteunde protocollen | Modbus/RTU |
Aantal uitgangen | 1 |
configureerbaar/programmeerbaar | ja |
Overdrachtssnelheid | 1,2 kbit/s |
2,4 kbit/s | |
4,8 kbit/s | |
9,6 kbit/s | |
19,2 kbit/s | |
38,4 kbit/s | |
57,6 kbit/s | |
115,2 kbit/s | |
data-updatesnelheid | 15 ms |
uitgang | |
Aansluitmethode | D-SUB-busconnector |
aantal polen | 9 |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Div. 2 |
statusindicatie | Led (groen) |
Foutindicatie | led rood |
Breedte | 51,1 mm |
Hoogte | 104,1 mm |
diepte | 56,8 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
materiaal behuizing | PBT 7 % GF V0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (vingeraanrakingsveilig) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | 4000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | BVS 21 ATEX E 064 X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIF21UKEX2905634X |
IECEx | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx BVS 21.0071X |
CCC / China-Ex | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | 2022122308115724 |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
EAC Ex | |
Codering | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
montagetechniek | opsteekmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2905634 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK112Z |
Productcode | DK112Z |
GTIN | 4046356997119 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 194 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 194 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 526f0082-c107-474d-a61b-e9340563998c |
Compatibele producten
-
MINI MCR-2-PTB - Voedingsklem 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Voedingsklem 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Aansluitklem 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Monitoring module 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Monitoring module 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Scheidingsversterker 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Scheidingsversterker 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Scheidingsversterker 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Scheidingsversterker 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Scheidingsversterker 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Scheidingsversterker 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Scheidingsversterker 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Scheidingsversterker 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Scheidingsversterker 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Scheidingsversterker 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Scheidingsversterker 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Scheidingsversterker 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Scheidingsversterker 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Scheidingsversterker 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Scheidingsversterker 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Scheidingsversterker 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Signaalverdubbelingsmoduul 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Signaalverdubbelingsmoduul 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Signaalverdubbelingsmoduul 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Signaalverdubbelingsmoduul 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Voedingsscheidingsmoduul 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Voedingsscheidingsmoduul 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Voedingsscheidingsmoduul 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Voedingsscheidingsmoduul 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Passieve scheidingsmodulen 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Passieve scheidingsmodulen 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Weerstandsthermometer-meetwaardeomvormer 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Weerstandsthermometer-meetwaardeomvormer 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Weerstandsthermometer-meetwaardeomvormer 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Weerstandsthermometer-meetwaardeomvormer 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Thermo-element-meetwaardeomvormer 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Thermo-element-meetwaardeomvormer 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Thermo-element-meetwaardeomvormer 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Thermo-element-meetwaardeomvormer 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Grenswaardeschakelaar 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Grenswaardeschakelaar 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frequentieomvormer 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Frequentieomvormer 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Frequentieomvormer 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Frequentieomvormer 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Weerstandsignaalomvormer/potmetermelder 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Weerstandsignaalomvormer/potmetermelder 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Weerstandsignaalomvormer/potmetermelder 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Weerstandsignaalomvormer/potmetermelder 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Scheidingsversterker 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Scheidingsversterker 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Frequentieomvormer 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Frequentieomvormer 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeeradapter 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeeradapter 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Codering voor eindsteunen 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codering voor eindsteunen 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Coderingsstroken 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codering voor eindsteunen 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codering voor eindsteunen 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem