PLC-OPT-125DC/ 48DC/100 - Solid-state-relaismodule
2904586

PLC-INTERFACE, bestaande uit basisklem PLC-BPT.../21 met push-in-aansluiting en steekbaar miniatuur-solid-state-relais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingang: 125 V DC, uitgang: 3-48 V DC/100 mA

Productdetails









Compatibele producten