De steekbare elektromechanische en solid-state-relais van de productfamilie RIFLINE complete zijn, evenals de basissokkel conform UL 508 recognized toegelaten. De overeenkomstige toelatingen kunnen opgeroepen worden bij de betreffende afzonderlijke componenten.
RIF-0-RPT-12DC/21AU
-
Relaismodule
2903369
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, met uitwerper en relais voorzien van meerlaags goudcontacten. Type contactswitch: 1 wisselcontact. Ingangsspanning: 12 V DC
Productdetails
Producttype | Relaismoduul |
Productfamilie | RIFLINE complete |
toepassing | Universeel |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | ca. 2x 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | veilige scheiding |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 20.03.2025 |
Levensduur elektrisch | zie diagram |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,19 W |
Testspanning (Wikkeling/contact) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
test-stootspanning | 6 kV |
Spoelzijde | |
Nominale ingangsspanning UN | 12 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 18 V DC (20 °C) |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | zie diagram |
Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
typische ingangsstroom bij UN | 16 mA |
aanspreektijd typ. | 5 ms |
afvaltijd typ. | 8 ms |
spoelspanning | 12 V DC |
beveiligingsschakeling | Vrijloopdiode |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgSnO, hardverguld |
Schakelspanning maximaal | 30 V AC |
36 V DC | |
schakelspanning minimaal | 100 mV (10 mA) |
Continue grensstroom | 50 mA |
inschakelstroom maximaal | 50 mA |
schakelstroom minimaal | 1 mA (12 V) |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 1,2 W (24 V DC) |
Gebruikscategorie CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (maakcontact) |
AC15, 1 A/250 V (Verbreekcontact) | |
DC13, 1,5 A/24 V (maakcontact) | |
DC13, 0,2 A/110 V (maakcontact) | |
DC13, 0,1 A/220 V (maakcontact) | |
schakelen: bij beschadigde goudlaag | |
Opmerking | de volgende waarden gelden bij beschadigde goudlaag |
Contactmateriaal | AgSnO |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
schakelspanning minimaal | 5 V (bij 100 mA) |
Continue grensstroom | 6 A |
schakelstroom minimaal | 10 mA (bij 12 V) |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 140 W (bij 24 V DC) |
20 W (bij 48 V DC) | |
18 W (bij 60 V DC) | |
23 W (bij 110 V DC) | |
40 W (bij 220 V DC) | |
1500 VA (bij 250 V AC) | |
schakelvermogen | 2 A (bij 24 V, DC13) |
0,2 A (bij 110 V, DC13) | |
0,1 A (bij 220 V, DC13) | |
3 A (bij 24 V, AC15) | |
3 A (bij 120 V, AC15) | |
3 A (bij 230 V, AC15) |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 93 mm |
diepte | 78 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V2 (Behuizing) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Relaissokkel) | IP20 (Relaissokkel) |
beschermklasse (relais) | RT III (Relais) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2903369 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK652G |
Productcode | DK652G |
GTIN | 4046356732970 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 28,42 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,5 g |
Douanetariefnummer | 85364110 |
Land van herkomst | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ab3b2c6f-fa75-4ac6-8c7a-4ce9c73f00c2 |
Compatibele producten
-
FBS 2-6 - Steekbrug 3030336
-
FBS 3-6 - Steekbrug 3030242
-
FBS 4-6 - Steekbrug 3030255
-
FBS 5-6 - Steekbrug 3030349
-
FBS 10-6 - Steekbrug 3030271
-
FBS 20-6 - Steekbrug 3030365
-
FBS 50-6 - Steekbrug 3032224
-
FBS 2-6 BU - Steekbrug 3036932
-
FBS 3-6 BU - Steekbrug 3036945
-
FBS 4-6 BU - Steekbrug 3036958
-
FBS 5-6 BU - Steekbrug 3036961
-
FBS 10-6 BU - Steekbrug 3032198
-
FBS 20-6 BU - Steekbrug 3032208
-
FBS 50-6 BU - Steekbrug 3032211
-
FBS 2-6 GY - Steekbrug 3032237
-
FBS 3-6 GY - Steekbrug 3032240
-
FBS 4-6 GY - Steekbrug 3032279
-
FBS 5-6 GY - Steekbrug 3032266
-
FBS 10-6 GY - Steekbrug 3032253
-
PLC-FA-5X20 - Zekeringsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Zekeringsadapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Zekeringsadapter 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
REL-MR- 12DC/21AU - Enkel relais 2961163
-
RIF-0-BPT/21 - Relaissokkel 2900958
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem