UM-FLK14/8RM/MSTB/GF-DO
-
Relaismodule
2902084
VARIOFACE-relaismoduul, met COMBICON-schroefaansluiting en een 14-polige platte bandkabelconnector, 1 wisselcontact, 8 kleinschaltrelais, lichtindicatie en zekering per kanaal
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Producttype | Relaismoduul |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen ingang/uitgang | |
Isolatie | verhoogde isolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen uitgang/uitgang | |
Isolatie | functie-isolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
lucht- en kruipwegen ingang/uitgang | |
Nominale isolatiespanning | 260 V |
test-stootspanning | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
lucht- en kruipwegen uitgang/uitgang | |
Nominale isolatiespanning | 260 V |
test-stootspanning | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,2 |
Ingangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
typische ingangsstroom bij UN | afhankelijk van de bezetting |
beveiligingsschakeling | Vrijloopdiode; polariteitsdiode |
statusindicatie / kanaal | led geel |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
Continue grensstroom | 3 A |
voeding | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
besturingsniveau | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
Aansluitmethode | platte bandkabelconnector, volgens IEC 60603-13 |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 14 |
veldniveau | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Breedte | 115 mm |
Hoogte | 126 mm |
diepte | 64 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP00 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
lucht- en kruipwegen ingang/uitgang | |
normen / bepalingen | DIN EN 50178: 1998-04 |
lucht- en kruipwegen uitgang/uitgang | |
normen / bepalingen | DIN EN 50178: 1998-04 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2902084 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK2A91 |
Productcode | DK2A91 |
GTIN | 4046356648554 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 341 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 341 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 15febb12-84f8-4103-bf77-d0907957fc55 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem