Uitgangscircuit gevoed 2-weg-scheidingsmoduul met steekbare aansluittechniek voor galvanische scheiding, omzetting, en filtering analoge signalen. Het uitgangscircuit gevoede scheidingsmoduul maakt aansluiting op een actief analoog ingangsmoduul mogelijk. De voeding verloopt via het stroomcircuit van de besturing. Aan de ingangszijde kunnen analoge normsignalen en niet-normsignalen vanaf 2 mA of 50 mV t/m 40 mA of 30 V, worden aangesloten. Deze worden in een 4 mA ... 20 mA-signaal omgezet. U kunt de ingangssignalen met DIP-switches configureren. De meetwaardeomvormer ondersteunt de NFC-communicatie.
MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT
-
Passieve scheidingsmodulen
2902063
Uitgangscircuit gevoed 2-weg-scheidingsmoduul met steekbare aansluittechniek voor galvanische scheiding van uni- en bipolaire analoge signalen. Met DIP-switches te configureren ingang. Push-in-aansluittechniek, standaardconfiguratie.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Scheidingsversterker |
Productfamilie | MINI Analog Pro |
aantal kanalen | 1 |
Configuratie | DIP-switch |
Isolatie-eigenschappen: GB Standard | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
galvanische scheiding | 2-weg-scheiding |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
grensfrequentie (3 dB) | ca. 30 Hz |
reactietijd (10-90 %) | 20 ms |
max. temperatuurcoëfficiënt | 0,01 %/K |
Temperatuurcoëfficiënt typ. | 0,005 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (van de eindwaarde) |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding | |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
Testspanning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolatie | Verhoogde isolatie volgens IEC/EN 61010-1 |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 8 V DC ... 30 V DC (loop-powered, geen externe voeding benodigd) |
stroomopname typ. | ≤ 20 mA |
opgenomen vermogen | ≤ 600 mW |
Signaal: Spanning/stroom | |
Aantal ingangen | 1 |
configureerbaar/programmeerbaar | ja |
ingangssignaal spanning | 0 mV ... 1000 mV |
0 mV ... 750 mV | |
0 mV ... 500 mV | |
0 mV ... 300 mV | |
0 mV ... 250 mV | |
0 mV ... 200 mV | |
0 mV ... 125 mV | |
0 mV ... 120 mV | |
0 mV ... 150 mV | |
0 mV ... 100 mV | |
0 mV ... 75 mV | |
0 mV ... 60 mV | |
0 mV ... 50 mV | |
0 V ... 10 V | |
0 V ... 7,5 V | |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 3 V | |
0 V ... 2,5 V | |
0 V ... 2 V | |
0 V ... 1,5 V | |
0 V ... 1,25 V | |
0 V ... 1,2 V | |
0 V ... 30 V | |
0 V ... 25 V | |
0 V ... 20 V | |
0 V ... 12,5 V | |
0 V ... 12 V | |
0 V ... 15 V | |
-1000 mV ... 1000 mV | |
-750 mV ... 750 mV | |
-500 mV ... 500 mV | |
-300 mV ... 300 mV | |
-250 mV ... 250 mV | |
-200 mV ... 200 mV | |
-125 mV ... 125 mV | |
-120 mV ... 120 mV | |
-150 mV ... 150 mV | |
-100 mV ... 100 mV | |
-75 mV ... 75 mV | |
-60 mV ... 60 mV | |
-50 mV ... 50 mV | |
-10 V ... 10 V | |
-7,5 V ... 7,5 V | |
-5 V ... 5 V | |
-3 V ... 3 V | |
-2,5 V ... 2,5 V | |
-2 V ... 2 V | |
-1,25 V ... 1,25 V | |
-1,2 V ... 1,2 V | |
-1,5 V ... 1,5 V | |
-30 V ... 30 V | |
-25 V ... 25 V | |
-20 V ... 20 V | |
-12,5 V ... 12,5 V | |
-12 V ... 12 V | |
-15 V ... 15 V | |
2 V ... 10 V (andere bereiken configureerbaar, zie tabel) | |
1 V ... 5 V (andere bereiken configureerbaar, zie tabel) | |
max. ingangssignaal spanning | < 30 V |
ingangssignaal stroom | 0 mA ... 40 mA |
0 mA ... 30 mA | |
0 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 12 mA | |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 8 mA | |
0 mA ... 7,5 mA | |
0 mA ... 6 mA | |
0 mA ... 5 mA | |
0 mA ... 4 mA | |
0 mA ... 3 mA | |
0 mA ... 2,5 mA | |
0 mA ... 2 mA | |
4 mA ... 20 mA | |
2 mA ... 10 mA | |
1 mA ... 5 mA | |
max. ingangssignaal stroom | 50 mA (spanningsvast tot 30 V) |
ingangsweerstand spanningsingang | 100 kΩ (≤ 1 V) |
1 MΩ (≥ 1 V) | |
ingangsweerstand stroomingang | 25 Ω (+0,7 V voor testdiode) |
Signaal: Huidig | |
Aantal uitgangen | 1 |
uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
max. uitgangssignaal stroom | 32 mA |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
rimpel | < 10 mVeff (bij 600 Ω) |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (met adereindhuls) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (zonder adereindhuls) | |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Div. 2 |
statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 109,81 mm |
diepte | 119,2 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
materiaal behuizing | PBT |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | BVS 19 ATEX E 079 X |
IECEx | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx BVS 19.0068X |
CCC / China-Ex | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Codering | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
galvanische scheiding | 2-weg-scheiding |
GB Standard | |
normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2902063 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1121 |
Productcode | DK1121 |
GTIN | 4046356652117 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 118,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 109,3 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Toelatings-ID: E238705cUL Listed
Toelatings-ID: E238705DNV
Toelatings-ID: TAA000021EIECEx
Toelatings-ID: IECEx BVS 19.0068XcUL Listed
Toelatings-ID: E196811UL Listed
Toelatings-ID: E196811ATEX
Toelatings-ID: BVS 19 ATEX E 079 XEAC Ex
Toelatings-ID: TR TS_S_103.01.00081CCC
Toelatings-ID: 2021122310114155EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 9dc7d9e0-a060-4095-9249-0b504daddc2b |
Compatibele producten
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Moduuldragers 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Moduuldragers 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systeemadapter 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Connectorset 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Connectorset 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Codering voor eindsteunen 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codering voor eindsteunen 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Coderingsstroken 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codering voor eindsteunen 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codering voor eindsteunen 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem