FL SWITCH 3016T - Industrial Ethernet Switch
2891059

Managed Ethernet-switch met 16 RJ45-poorten voor 10/100 Mbit/s en een bedrijfstemperatuurbereik van -40°C ... + +75 °C

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Varianten voor omgevingstemperaturen van -40 tot 75 °C en van -10 tot 60 °C
RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
Lichtgeleiderkabelpoorten staan 100 Mbit/s toe
Veiligheidsopties bij de kabelververgrendeling
Omvangrijke, webondersteunde diagnose met configureerbare LED- en afstandsalarmcontacten
Veilig web- en SNMP-gebaseerd beheer
Unieke opruimingsfunctie verbergt niet-gebruikte configuratiepagina's, reduceert de complexiteit alsmede onderhouds- en inbedrijfstellingstijden
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw