FL SWITCH 1924 - Industrial Ethernet Switch
2891057

Ethernet-switch, 24 aan de voorzijde geplaatste Ethernet-poorten in RJ45-formaat, automatische herkenning van de overdrachtsnelheid van 10, 100 of 1000 Mbit/s, koppeling van netwerksegmenten met verschillende bitrates, autocrossing-functie, installatie in 19-inch plug-in (482 mm).

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Quality of Service (QoS)-ondersteuning (2 Queues)
Ondersteuning van Jumbo Frames (framegrootte tot 9216 bytes/frame)
Bereik van de spanningsvoorziening 100 V AC ... 240 V AC bij 50/60 Hz
Grootte van de MAC-adrestabel bedraagt 8192 (8k) meldingen
Twee netkabels worden bijgeleverd. Voor Noord-Amerika een 3-polige NEMA-5-15-stekker (type A). Voor EEC een CEE 7/4 (type F)