Het product is de opvolger van FL-PP-RJ45-SCC, artikelnr. 2901642. Met Ethernet-patchpanels is een eenvoudige en snelle aansluiting tussen de veld- en schakelkastbekabeling te realiseren. De passieve aansluitingen zijn een comfortabel alternatief voor de confectionering ter plaatse met RJ45-connectoren.
PP-RJ-SCC
-
Patchpanel
2703018
Patchpanel, RJ45-busconnector op Push-in-klemmen, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, montagerailadapter, IP20, schermverbinding met trekontlasting
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Patchpanel |
MTTF | 105699 jaren |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0 W (passief moduul, geen voedingsspanning nodig) |
Nominale isolatiespanning | 85 V DC (Conform EN/IEC 60079-7, bijlage H) |
Data: Ethernet-interface, 10/100/1000Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
seriële overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
frequentiebereik | 125 MHz |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | CAT5e |
Pinbezetting | 1:1 |
overdrachtslengte | 100 m (incl. patchkabels) |
Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 16 |
min. soepele aderdoorsnede AWG | 26 |
Eendraads/aansluitpunt massief AWG max. | 16 |
min. 1-draads/klemplaats massief AWG | 26 |
Striplengte | 8 mm |
overdrachtsmedium | Koper |
nominale uitgangsspanning | < 57 V DC |
uitgangsvermogen maximaal | 60 W |
maximale uitgangsstroom | 725 mA (Per kanaal) |
Data: Ethernet-interface, 10/100/1000Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Maatschets |
|
Breedte | 23,8 mm |
Hoogte | 101,3 mm |
diepte | 50 mm |
Kleur (Behuizing) | lichtgrijs (RAL 7035) |
materiaal (Behuizing) | Kunststof |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
kabelbuitendiameter | 5,5 mm ... 6,5 mm |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ± 3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g voor 11 ms, drie schokken in elke richting |
Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g voor 16 ms, 1000 schokken in elke richting |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (fabrikantverklaring) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
≤ 2000 m (Beperking voor ATEX-toepassingen) | |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC Gc |
Certificaat | PxCIF18ATEX2703015U |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
UKEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC Gc |
Certificaat | PxCIMA22UKEX2703015U |
UL, VS | |
Certificaat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
UL, Canada | |
Certificaat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Scheepsbouw | |
Codering | DNV GL |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Trillingen | B |
EMC | B |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | Het product kan op alle 35-mm-montagerails conform EN 60715 worden bevestigd. |
Bruikbaar type montagerail | Montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2703018 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC334 |
Productcode | DNC334 |
GTIN | 4055626462882 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 69,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 62,27 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Netwerkkabel 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netwerkscheidingsmoduul 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabels 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabels 1112820
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408969
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabels 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabels 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-connectoren 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-connectoren 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
MICROFOX-SP - Zijkniptang 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
Uw voordelen
Uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C ... +75 °C
Snel aansluiten van de veldkabel
Afgedekte kabelaansluitruimte door afdekplaat aan de voorzijde
Zonder gereedschap aan te sluiten schermcontactering met trekontlasting
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL
Geschikt voor PoE volgens IEEE 802.3bt, type 4
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem