Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FL SWITCH 2306-2SFP - Industrial Ethernet Switch
2702970

Managed Switch 2000 serie, 6 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-poorten 100/1000 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 70 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Vergroot temperatuurbereik, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Compatibel met IEC 62443-4-2

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

MRP (client en manager)
VLAN's
DHCP-client, DHCP-server (poolgebaseerd en poortgebaseerd), DHCP-optie 82
RSTP
Omgevingstemperatuur -40 °C ... 75 °C
Smalle bouwvorm
Configuratiegeheugen
Web based management, SNMP
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling en configuratie met de software FL NETWORK MANAGER
Geschikt voor PROFINET- en EtherNet/IP™-netwerken