Met het contactuitbreidingsmoduul URM4 kunnen veilige signalen voor een ingangsspanningsbereik van 42 tot 230 V AC/DC als potentiaalvrije contacten verder worden verwerkt. Het contactuitbreidingsmoduul dekt met name het toepassingsbereik boven een nominale spanning van 24 V af.
Het nieuwe moduul heeft een toelating volgens EN 50156 en kan daarom zonder extra aanpassingen in verwarmingsinstallaties worden toegepast. Vooral in combinatie met het betreffende veiligheidsrelais PSR als basisunit kunnen er veiligheidscircuits tot PL e of SIL 3 worden gerealiseerd.
PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC
-
Uitbreidingsmodule
2702924
1- of 2-kanaals contactuitbreiding met breed ingangsbereik, 4 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, in combinatie met basisunit tot CAT4, PL e volgens EN ISO 13849, steekbare schroefklem, breedte: 22,5 mm
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Veiligheidsrelais |
Productfamilie | PSRclassic |
toepassing | Uitbreidingsmodule |
Aansturing | 1- en 2-kanaals |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
Isolatie-eigenschappen | |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Tijden | |
aanspreektijd typ. bij Us | < 100 ms (bij Us/bij aansturing via A1) |
afvaltijd typ. | < 40 ms (aansturing via A1 bij 42 V DC) |
< 200 ms (aansturing via A1 bij 230 V AC) | |
Hersteltijd | < 1 s |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 16,1 W (ij IL² = 72 A², Ptotaal max = 1,7 W + 14,4 W) |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | |
Voeding | |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 42 V AC/DC -15 % / +10 % |
230 V AC/DC -15 % / +10 % | |
nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 35 mA (Bij 42 V DC) |
typ. 15 mA (bij 230 V AC) | |
vermogensopname naar US | 1,5 W (bij DC) |
1,7 W (bij AC) | |
Schijnvermogen | max. 3,5 VA (aan US) |
Inschakelstroom | < 20 A (Δt = 100 μs bij Us) |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode en varistoren |
relais: Vrijgavecircuits (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
beschrijving van de uitgang | 2 maakcontacten in serie, veiligheidsgericht, potentiaalvrij |
Aantal uitgangen | 4 |
Type contactswitch | 4 vrijgavecircuits |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
schakelvermogen | min. 50 mW |
Inschakelstroom | min. 10 mA |
max. 8 A | |
Continue grensstroom | 6 A (rekening houden met derating) |
kwadr. totale stroom | 72 A2 (rekening houden met derating) |
schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
uitgangszekering | 6 A gL/gG (High Demand) |
4 A gL/gG (Low Demand) | |
relais: diagnosecontact (51/52) | |
beschrijving van de uitgang | 2 NO in serie, potentiaalvrij |
Aantal uitgangen | 1 |
Type contactswitch | 1 retourmeldcircuit |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
schakelvermogen | min. 50 mW |
Inschakelstroom | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Continue grensstroom | 1 A (zie derating) |
kwadr. totale stroom | 1 A2 (zie derating) |
schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
uitgangszekering | 1 A (gL/gG) |
relais: Meldcircuit (61/62) | |
beschrijving van de uitgang | 2 verbreekcontacten parallel, potentiaalvrij |
Aantal uitgangen | 1 |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning | min. 5 V AC/DC |
250 V AC/DC | |
schakelvermogen | min. 50 mW |
Inschakelstroom | max. 6 A |
Continue grensstroom | 6 A (rekening houden met derating) |
kwadr. totale stroom | 36 A2 (rekening houden met derating) |
schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
uitgangszekering | 1 A (gL/gG) |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
materiaal behuizing | PA |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 4 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Performance Level (PL) | e (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
schokken | 15g |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
CE | |
Codering | CE-conform |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | zie deratingcurve |
Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
Artikelnummer | 2702924 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA151 |
Productcode | DNA151 |
GTIN | 4055626429106 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 195,45 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 164,22 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 4402ce01-e576-442d-9398-f62b9a52a5fe |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem