FL SWITCH 2312-2GC-2SFP - Industrial Ethernet Switch
2702910

Managed Switch 2000 serie, 12 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-poorten 100/1000 Mbit/s, 2 Combo-poorten, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 70 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Vergroot temperatuurbereik, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Compatibel met IEC 62443-4-2

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Omgevingstemperatuur -40 °C ... 75 °C
MRP (client en manager)
VLAN's
RSTP
DHCP-client, DHCP-server (poolgebaseerd en poortgebaseerd), DHCP-optie 82
Configuratiegeheugen
Web based management, SNMP
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling en configuratie met de software FL NETWORK MANAGER
Geschikt voor PROFINET- en EtherNet/IP™-netwerken