FL SWITCH 2116
-
Industrial Ethernet Switch
2702908
Managed Switch 2000 serie, 16 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): 0 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Compatibel met IEC 62443-4-2
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 85 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 119 mm |
Algemeen | Support telefonisch en op locatie (tegen betaling) |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
materiaal behuizing | polycarbonaat vezelversterkt |
montagetechniek | Railmontage |
Ethernet (RJ45) | |
Aansluitmethode | RJ45 |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
overdrachtssnelheid | 10/100/1000 MBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
Aantal kanalen | 16 (RJ45-poorten) |
Producttype | switch |
Productfamilie | Managed Switch 2000 |
bouwvorm | boekvorm |
MTTF | 379,84 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
199,41 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
40,42 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 55 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
Bijzondere eigenschappen | Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1 |
Compatibel met IEC 62443-4-2 | |
signaalvertraging | ≥ 1,9 µs (Store-and-Forward-mode, 10/100/1000 Mbit/s, afhankelijk van de frameafmetingen) |
Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III (VDE 0106) |
vervuilingsgraad | 2 |
Switch-functies | |
Diagnosefuncties | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
PROFINET Conformance Class | Conformance-Class A |
Filteringfuncties | Quality of Service (8 prioriteitsklassen) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (maximaal 8 VLANs) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
IP-parametrering | DHCP-client |
DHCP-server (poortgebaseerd) | |
BootP | |
MAC-adrestabel | 8k |
Management | Web based management (HTTP/HTTPS) |
Op rollen gebaseerd User Management (LDAP) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Redundantie | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
status- en diagnose-led's | led's: US (voeding), telkens 2 led's per Ethernet-poort (link/activity en speed) |
Andere functies | jumbo-frames (max. 9600 byte) |
Overdracht van MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) | |
Overdracht van Modbus/TCP | |
Tijdsynchronisatie | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Security-functies | |
Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
stroomopname | 455 mA |
lokale diagnose | US Voedingsspanning led groen |
LINK Link-status led groen | |
SPD Dataoverdrachtssnelheid led groen/oranje | |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 12,6 W (bij US = 18 V DC en 60 °C omgevingstemperatuur) |
testafstand | 24 V-voeding/functionele aarde 500 V DC 1 min |
Ethernet-interface / alle andere potentiëlen 2,25 kV DC 1 min | |
overdrachtsmedium | Koper |
Voeding | |
voedingsspanning (DC) | 24 V DC (enkelvoudig) |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 32 V DC |
aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 1,5 mm² |
rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
stroomopname maximaal | 0,7 A (bij US = 18 V DC en 60 °C omgevingstemperatuur) |
stroomopname typ. | 315 mA (bij US = 24 V DC en 25 °C omgevingstemperatuur) |
stroomopname | 455 mA |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Gebruik voor de aansluitkabels alleen koperen aders met toegelaten temperatuurbereik (-40 °C ... 75 °C) |
Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 9 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
schok (bedrijf) | 30g (EN 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | 2g, volgens IEC 60068-2-6 |
Luchtdruk (bedrijf) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m boven zeeniveau) |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | Ja |
UL, VS / Canada | |
Codering | cULus |
Opmerking | UL 61010-1, Ed. 3 / UL 61010-2-201, Ed. 1, CSA C22.2 NO.61010-2-201:14. Ed. 1 / CSA C22.2 NO.61010-1-12. Ed. 3 |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
conformiteit met EMC-richtlijnen | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
EN 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (elektromagnetische velden) Criterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surge) Criterium B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (storingen via voedingsleidingen) Criterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (stooremissie) Klasse B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (stooremissie via de kabel) Klasse B | |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
statusindicatie | led's: US (voeding), telkens 2 led's per Ethernet-poort (link/activity en speed) |
Artikelnummer | 2702908 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN121 |
Productcode | DNN121 |
GTIN | 4055626398716 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 556 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 377 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 92a105f8-0da1-4802-8962-cc4c6857b6ec |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 17,22 kg CO2e |
Compatibele producten
-
SD FLASH 2GB - Programma-/configuratiegeheugen 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Netwerkmanagementsoftware 2702889
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Printconnectoren 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408970
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
Uw voordelen
DHCP-client, DHCP-server (poortgebaseerd)
Unmanaged Mode
MRP-client
RSTP
VLAN's
Web based management, SNMP
Configuratiegeheugen
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling en configuratie met de software FL NETWORK MANAGER
Geschikt voor PROFINET- en EtherNet/IP™-netwerken
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem