AXL F BK EIP EF - Kopstation
2702782

Axioline F, Kopstation, EtherNet/IP™, RJ45-Bus, extra functie, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s en 100 Mbit/s
Draaischakelaars voor instelling van de adrestoekenning en andere functies
Geschikt voor firmware-update
Runtime in het kopstation verwaarloosbaar (bijna 0 µs)
Typische cyclustijd van de lokale Axioline F-bus ca. 10 µs
Web based management
Ondersteunt het gebruik van Axioline Smart Elements
Ondersteunt passieve smart-elementen (vanaf firmwareversie 1.30)
Ondersteunt IOL-CONF (vanaf firmwareversie 1.30)
Ondersteunt DIAG+