GW MODBUS TCP/ASCII 1E/1DB9
-
Interfaceconverters
2702768
De GW MODBUS TCP/ASCII... zet seriële RAW- of ASCII-strings om in Modbus-registers. Bevat één RJ45-aansluiting en één D-SUB 9-aansluiting.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | interfaceconverter |
MTBF | 92,1 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, last: 50 %, omgevingsfactor = 1,0) |
61,4 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, last: 50 %, omgevingsfactor = 1,5) |
galvanische scheiding | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
Testspanning data-interface/data-interface | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
1,5 kVeff | |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 10,8 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
stroomopname typ. | 48 mA (24 V DC) |
stroomopname maximaal | 60 mA (24 V DC) |
Functie | |
management | Web based management |
status- en diagnose-led's | Leds: Status, ACT/LNK (Ethernet-dataverkeer) |
Voeding | |
Aderdoorsnede soepel | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
signaal | Ethernet |
Modbus | |
Webserver | ja |
Data: Modbus/TCP | |
seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
Aantal kanalen | 1 |
overdrachtslengte | ≤ 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
hulpprotocollen | ARP, DHCP (Client), PING |
Data: RS-232 | |
seriële overdrachtssnelheid | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
Aantal Aansluitingen | 1 |
Aansluitmethode | D-SUB 9-connector |
Pinbezetting | DTE |
overdrachtslengte | 15 m |
dataformaat/codering | 5/6/7/8 databits, 1/2 stopbits, pariteit geen/even/oneven/gecodeerd/leeg |
Data flow controle/protocollen | software-handshake, Xon/Xoff of hardware-handshake RTS/CTS |
Data: RS-422 | |
seriële overdrachtssnelheid | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
Aantal Aansluitingen | 1 |
Aansluitmethode | D-SUB 9-connector |
Pinbezetting | 2, 3, 5, 7, 8 |
overdrachtslengte | ≤ 1200 m |
afsluitweerstand | 120 Ω (configureerbaar) |
dataformaat/codering | 5/6/7/8 databits, 1/2 stopbits, pariteit geen/even/oneven/gecodeerd/leeg |
Data: RS-485 | |
seriële overdrachtssnelheid | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
Aantal Aansluitingen | 1 |
Aansluitmethode | D-SUB 9-connector |
Pinbezetting | 3, 5, 7 |
afsluitweerstand | 120 Ω (configureerbaar) |
dataformaat/codering | 5/6/7/8 databits, 1/2 stopbits, pariteit geen/even/oneven/gecodeerd/leeg |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 115 mm |
Kleur | grijs |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | < 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform |
UL, USA | UL 61010-1 |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
Schadelijke-gassentest | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Ex-gegevens | |
ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
normen / bepalingen | EN 55022, EN 55024 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2702768 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC323 |
Productcode | DNC323 |
GTIN | 4055626339368 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 167 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 111 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Datakabel 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-busconnector 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB-busconnector 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabels 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB-busconnector 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB-busconnector 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-connectoren 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB connector 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - D-SUB connector 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - D-SUB-wartelbehuizing 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - D-SUB-wartelbehuizing 1419705
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Interfaceconverter 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule 2906786
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem