PSR-PS23-1NO-1NC-24VDC-SC
-
Koppelrelais
2702663
Koppelrelais voor SIL 3 High en Low Demand-toepassingen, koppelt digitale uitgangssignalen aan de periferie, 1 vrijgavecircuit, 1 retourmeldcircuit, Safe State Off-toepassingen, testpulsfilter, vaste schroefklem
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Gedwongen contacten volgens EN 50205
Eenvoudige proof-test volgens IEC 61508
Geschikt voor high- en low-demand-toepassingen tot SIL 3 overeenkomstig IEC 61508, IEC 61511 en EN 50156
Geringe behuizingsbreedte van slechts 6,8 mm
Lange levensduur door filtering van de besturings-testimpulsen
1 vrijgavecircuit, 1 diagnosecircuit
Geïntegreerd DCS-testpulsfilter
Corrosiebescherming door de beschermende lak van de printplaat