Met de PSI-TERMINATOR-PB-TBUS kunnen PROFIBUS- of andere RS-485-netwerken actief aan het buseinde worden afgesloten. Dit garandeert de veilige communicatie, ook als busdeelnemers tijdens bedrijf worden gekoppeld of losgekoppeld. Bovendien kan het moduul door de inschakelbare afsluiting als service-interface overal in het bussysteem worden ingezet. Voor het gebruik van actieve programmeerapparaten wordt via de alternatieve D-SUB-aansluiting de benodigde voeding ter beschikking gesteld. De voedingsspanning kan bij de montage van meerdere gekoppelde apparaten comfortabel via de montagerail-busverbinder worden gerangeerd.
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
-
Afsluitweerstand
2702636
Actieve afsluitweerstand voor PROFIBUS- en RS-485-bussystemen, redundante voeding, rangeren van de voedingsspanning via montagerail-busverbinder, galvanische scheiding, inschakelbare afsluitweerstand, geïntegreerde programmeerinterface
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Afsluitweerstand |
MTTF | 3305 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
1923 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
911 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
galvanische scheiding | RS-485 // VCC |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,24 W |
Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
nominale voedingsspanning | 24 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
stroomopname typ. | 10 mA (24 V DC, geen verbruikers bij D-SUB) |
60 mA (24 V DC, stroomopname bij D-SUB van 150 mA) | |
stroomopname maximaal | 12 mA (18 V DC, geen verbruikers bij D-SUB) |
77 mA (18 V DC, stroomopname bij D-SUB van 150 mA) | |
Functie | |
status- en diagnose-led's | led's: US (voeding), ACT (data-activiteit) |
Voeding | |
Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 12 |
Striplengte | 7,00 mm |
Aanhaalmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
signaal | Modbus |
PROFIBUS | |
Data: PROFIBUS volgens IEC 61158, RS-485-2-draads | |
seriële overdrachtssnelheid | ≤ 12 Mbit/s |
Aansluitmethode | D-SUB-9, COMBICON |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (D-SUB-interface) |
overdrachtslengte | ≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en het kabeltype) |
afsluitweerstand | 390 Ω |
220 Ω | |
390 Ω (inschakelbaar) | |
Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 16 |
min. soepele aderdoorsnede AWG | 24 |
Eendraads/aansluitpunt massief AWG max. | 16 |
min. 1-draads/klemplaats massief AWG | 24 |
Striplengte | 8 mm |
nominale uitgangsspanning | 5 V DC |
Maatschets |
|
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 92 mm |
diepte | 73 mm |
Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
Vrije val volgens EN 60068-2-31 | : 1 m |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 25g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
≤ 2000 m (Beperking voor ATEX-toepassingen) | |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
Luchtdruk (bedrijf) | ≤ 80 kPa (Bij toepassing in Ex-zone 2) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIF16ATEX2702636X |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
UL, VS / Canada | |
Codering | 508 Listed |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | ± 6 kV (Testniveau 3) |
luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
Indirecte ontlading | ± 6 kV |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
veldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | ± 2,2 kV (Testniveau 3) |
signaal | ± 2,2 kV (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Ingang | ± 0,5 kV (symm./asymm.) |
signaal | ± 1 kV (Datakabel, asymmetrisch) |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55011 |
Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2702636 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC141 |
Productcode | DNC141 |
GTIN | 4055626251530 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 135,64 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 73,69 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070403 |
ECLASS-15.0 | 19070403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d60f1396-450b-48d2-9be3-ffd4cd90d5f7 |
Compatibele producten
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - D-SUB-busconnector 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-busconnector 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB-busconnector 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-busconnector 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB-busconnector 2902320
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB-busconnector 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB-busconnector 2902729
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bussysteemkabel 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Stripgereedschap 2744623
-
QUICK WIREFOX 6 - Striptang 1204384
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB-busconnector 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-busconnector 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-busconnector 2744380
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater 2708863
-
PSI-REP-RS485W2 - Repeater 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Interfaceconverter 2744416
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713645
Uw voordelen
Diagnose-led's voor spanning en data-activiteit
Storingsvrije buscommunicatie door actieve afsluitweerstand
Compacte behuizingsvorm
Vaste programmeerinterface in het netwerk
Afsluitweerstand extern inschakelbaar
Montage als afzonderlijk moduul of gekoppeld
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Galvanische scheiding van voeding en data-interface
Redundante voeding
Rangeren van de voedingsspanning via montagerail-busverbinders voor gekoppelde werking
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem