Het kopstation is bestemd voor toepassing in een CANopen®-netwerk. Het vormt het verbindende element met het Inline-I/O-systeem. Op het kopstation kunnen maximaal 63 Inline-deelnemers worden aangesloten. Voor de integratie van het Inline-station in het programmeersysteem is een bijbehorend EDS-bestand beschikbaar. Dit bestand kan via www.phoenixcontact.com/products bij het artikel worden gedownload.
IL CO BK-XC-PAC
-
Kopstation
2702635
Inline, Kopstation, CANopen®, MINI COMBICON, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief netwerkconnector, Inline-connector en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Automatische herkenning van de baudrate in het CANopen®-netwerk
Programmeerbare modi voor het gedrag tijdens storingen
Alarmmeldingen
Geïntegreerde afsluitweerstand via DIP-switch in of uit te schakelen
Gelijktijdige ondersteuning van twee SDO-servers
Triggermodi: Event, Timer, Remote Request
Node en Life Guarding
Heartbeat
Aansluiting op CANopen® met 5-polige MINI COMBICON-connector
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gelakte printplaten