PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SP
-
Koppelrelais
2702523
Koppelrelais voor potentiaalscheiding en vermogensaanpassing voor SIL 3 F&G-toepassingen, low-demand, belastingsdiagnose in off- en on-status op draadbreuk en kortsluiting, 1 vrijgavecircuit, testpulsfilter, steekbare push-in klem, breedte 17,5 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Aardlekcontrole
Geschikt voor low-demand-toepassingen tot SIL 3 overeenkomstig IEC 61508, IEC 61511 en EN 50156
Configureerbare off- en on-state-diagnose
Actieve fout-retourmelding via A1 aan DO
Geïntegreerd DCS-testpulsfilter
1 vrijgavecircuit, 1 meldcircuit