Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Analoge module
2702498

Inline, Analoge uitgangsklem, Analoge uitgangen: 4, 0 V ... 10 V, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connector

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

4 analoge uitgangskanalen
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Spanningsbereik : 0 V ... 10 V
Gegevensformaat: genormeerde weergave
Resolutie: 12 bits
Diagnoseweergave