Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Analoge module
2702495

Inline, analoge ingangsklem, analoge ingangen: 4, 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connector

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

4 analoge ingangskanalen
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
Stroombereik: 4 mA ... 20 mA
Gegevensformaat: genormeerde weergave
Resolutie: 12 bits
Diagnoseweergave