PLD M 260 W-85/95 190/D40 - LED-machinelamp
2702480

LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 85 °/95 °, lengte: 190 mm, diameter: 40 mm, beschermklasse: IP67, draaibaar, resistent tegen koel- en smeermiddelen

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Ruimtebesparend dankzij de geringe diameter
De steekbare voedingskabel maakt een vrij te kiezen kabellengte alsmede een eenvoudige en snelle installatie mogelijk
Doelgerichte verlichting dankzij de zwenkbaarheid
De beschermklasse IP67 en de resistentie tegen koel- en smeermiddelen maakt toepassing in gereedschapsmachines mogelijk
Toepasbaar bij hoge temperaturen alsmede hoge trillings- en schokbelasting
Dankzij het veiligheidsglas is ook toepassing in omgevingen met mogelijke mechanische belastingen mogelijk
De ETL-toelating maakt toepassing op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk
Bijzonder zuinig dankzij energiebesparende led-technologie en led-levensduur van ten minste 60000 uur