Het kopstation is bestemd voor toepassing in een PROFIBUS-netwerk en vormt het verbindende element met het Axioline F-I/O-systeem. Op het kopstation kunnen maximaal 63 Axioline F-deelnemers worden aangesloten. Voor de integratie van het Axioline F-station in het programmeersysteem is een bijbehorend GSD-bestand beschikbaar. De documentatie is te downloaden via phoenixcontact.net/product/2702463
AXL F BK PB XC
-
Kopstation
2702463
Axioline F, Kopstation, PROFIBUS DP, D-SUB 9-bus, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
PROFIBUS
Toelatings-ID: Z02274cULus Listed
Toelatings-ID: E238705IECEx
Toelatings-ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
Toelatings-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Toelatings-ID: E366272CCC
Toelatings-ID: 2021122309114456_CNCompatibele producten
Uw voordelen
Aansluiting PROFIBUS via 9-polige D-SUB-busconnector
Galvanische scheiding tussen PROFIBUS-interface en logica
Draaischakelaars voor instelling van de PROFIBUS-adressen
DP/V1 voor klasse 1- en klasse 2-master
Dataoverdrachtssnelheid PROFIBUS van 9,6 kbit/s tot max. 12 Mbit/s
Dynamische configuratie wordt ondersteund
I&M-functies
Geschikt voor firmware-update
Typische cyclustijd van de lokale Axioline F-bus ca. 10 µs
Ondersteunt het gebruik van Axioline Smart Elements
Ondersteunt passieve smart-elementen (vanaf firmwareversie 2.20)
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gedeeltelijk gelakte printplaten