PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP
-
Uitbreidingsmodule
2702383
Contactuitbreiding tot SIL 3, cat. 4, PL e in combinatie met een geschikte analyser, 5 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare push-in klem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Veiligheidsrelais |
Productfamilie | PSRmini |
toepassing | Uitbreidingsmodule |
Aansturing | 1- en 2-kanaals |
relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
Isolatie-eigenschappen | |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Tijden | |
aanspreektijd typ. | < 50 ms (bewaakte/handmatige en automatische start) |
aanspreektijd typ. bij Us | < 50 ms (bij aansturing via A1/A2) |
afvaltijd typ. | < 25 ms (bij aansturing via A1/A2) |
Hersteltijd | < 100 ms |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 15,2 W (bij US = 30 V, IL² = 64 A²) |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
Voeding | |
Benaming | A1/A2 |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -20 % / +25 % |
nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 80 mA |
vermogensopname naar US | typ. 1,92 W |
Inschakelstroom | typ. 125 mA (Δt = 7 ms bij Us) |
filtertijd | 4 ms (op A1 bij spanningsonderbrekingen bij Us) |
max. 1 ms (op A1/A2, testpulsbreedte, uitschakelpuls/donker-test) | |
5 ms (op A1/A2, testpulssnelheid, uitschakelpuls/donker-test) | |
bij testpulsbreedte < 1 ms: testpulssnelheid = 5 x testpulsbreedte | |
max. 1 ms (op A1/A2, testpulsbreedte, inschakelpuls/licht-test) | |
10 ms (op A1/A2; testpulsbreedte, inschakelpuls/licht-test) | |
Deactiveer inschakelpulsen bij veiligheidsapplicaties. | |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
polariteitsbeveiliging; universele diode |
relais: Vrijgavecircuits (23/24 ... 63/64) | |
beschrijving van de uitgang | veiligheidsmaakcontacten |
Aantal uitgangen | 5 (onvertraagd) |
Type contactswitch | 5 vrijgavecircuits |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning | min. 5 V AC/DC |
max. 24 V DC (Vrijgavecircuit 23/24) | |
max. 250 V AC/DC (neem bij alle andere vrijgavecircuits de belastingscurve in acht) | |
schakelvermogen | min. 50 mW (5 V / 10 mA) |
Inschakelstroom | min. 10 mA |
max. 20 A (≤ 100 ms) | |
Continue grensstroom | 6 A (rekening houden met derating) |
kwadr. totale stroom | 64 A2 (rekening houden met derating) |
schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
uitgangszekering | 10 A gL/gG |
6 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen) | |
relais: Retourmeldcircuit (11/12) | |
beschrijving van de uitgang | veiligheidsgerichte verbreekcontacten |
Aantal uitgangen | 1 (onvertraagd) |
Type contactswitch | 1 retourmeldcircuit |
Contactmateriaal | AgSnO |
Schakelspanning | min. 5 V AC/DC |
max. 24 V DC | |
schakelvermogen | min. 50 mW |
Inschakelstroom | min. 10 mA |
max. 100 mA | |
Continue grensstroom | 100 mA |
schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
uitgangszekering | 1 A gL/gG |
melden: M1 | |
beschrijving van de uitgang | niet veiligheidsgericht |
Aantal uitgangen | 1 (digitaal, PNP) |
Spanning | typ. 23 V DC (US - 1 V) |
stroom | max. 100 mA |
inschakelstroom maximaal | 500 mA (Δt = 1 ms bij Us) |
beveiliging tegen kortsluiting | ja |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
statusindicatie | 2 x led (groen) |
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 116,6 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
materiaal behuizing | PA |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 4 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Performance Level (PL) | e (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Inzethoogte | max. 2000 m (via NN) |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
schokken | 15g (bij belasting door trillingen zijn contactreacties tot een duur van 6 ms mogelijk.) |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (Bij belasting door trillingen zijn contactreacties tot een duur van 1 ms mogelijk.) |
CE | |
Codering | CE-conform |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | zie deratingcurve |
Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
Artikelnummer | 2702383 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA181 |
Productcode | DNA181 |
GTIN | 4055626145488 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 210,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 209,4 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 86f7cbf8-6903-49c5-b7cc-68930eb09995 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Tot cat. 4/PL e conform ISO 13849-1, SIL 3 conform EN IEC 62061 in combinatie met geschikte analyser
Geringe behuizingsbreedte van slechts 17,5 mm
1- en 2-kanaals aansturing
5 vrijgavecircuits, 1 retourmeldcircuit, 1 digitale meldingsuitgang
Automatische activering
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem