AXL F SSDO8/3 1F - Veiligheidsmodule
2702264

Axioline F, digitaal uitgangsmoduul, Functionele veiligheid, SafetyBridge Technology, digitale uitgangen: 4 (bij 2-kanaals gebruik), 8 (bij 1-kanaals gebruik), 2 A, aansluittechniek: 2-, 3-draads, beschermklasse: IP20

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Economische systeemopbouw, want er is geen veiligheids-PLC en geen veilig veldbussysteem nodig
Flexibel toepasbaar door compatibiliteit met alle kopstations uit het Axioline F-programma
Kortere installatietijd door snelle bedrading en eenvoudige handling
Eenvoudige configuratie met de gratis SAFECONF-software
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508