Het kopstation is bestemd voor toepassing in een CANopen®-netwerk. Het vormt het verbindende element met het Inline-I/O-systeem. Op het kopstation kunnen maximaal 63 Inline-deelnemers worden aangesloten. Voor de integratie van het Inline-station in het programmeersysteem is een bijbehorend EDS-bestand beschikbaar. Dit bestand kan via www.phoenixcontact.com/products bij het artikel worden gedownload.
IL CO BK-PAC
-
Kopstation
2702230
Inline, Kopstation, CANopen®, MINI COMBICON, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief netwerkconnector, Inline-connector en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 119,4 mm |
diepte | 71,5 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
CANopen® | |
Aantal interfaces | 1 (Capacitief met de aarde verbonden) |
Aansluitmethode | MINI COMBICON |
aantal polen | 5 |
overdrachtssnelheid | 1 MBit/s, 800 kBit/s, 500 kBit/s, 250 kBit/s, 125 kBit/s, 50 kBit/s, 20 kBit/s, 10 kBit/s (instelbaar met DIP-switch of automatische herkenning) |
Inline-localbus | |
Aantal interfaces | 1 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatische herkenning, geen combinatiesysteem) |
systeemgrenzen | |
Aantal deelnemers | max. 63 (per station) |
Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | max. 63 |
Aantal deelnemers met parameterkanAal | max. 16 |
Aantal ondersteunde aftakklemmen met remotebusaftakking | 0 |
Moduul | |
ID-code (hex) | geen |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief netwerkconnector, Inline-connector en coderingsveld |
diagnosemeldingen | CRC-fout Melding via het Emergency-object |
periferiefout Melding via het Emergency-object | |
voedingsfout Melding via het Emergency-object | |
Moduulwijzigingsfout Melding via het Emergency-object | |
Niet-actieve localbus Melding via het Emergency-object | |
Inline-verbindingsfout Melding via het Emergency-object | |
Onjuiste Inline-cycli Melding via het Emergency-object |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3,6 W |
Potentialen: Kopstationvoeding UBK; de logicavoeding UL (7,5 V) en de analoge voeding UANA (24 V) worden door de kopstationvoeding geregeld. | |
voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 0,9 A (met max. aantal aangesloten I/O-modulen) |
typ. 51 mA (geen localbusdeelnemer aangesloten) | |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC |
Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2702230 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI113 |
Productcode | DRI113 |
GTIN | 4055626134949 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 177 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 168,5 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 353ac7e1-616f-44e5-aaa6-a996465c8c14 |
Compatibele producten
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
MC 1,5/ 5-STF-3,5 - Printconnectoren 1847084
-
FMC 1,5/ 5-STF-3,5 - Printplaatconnector 1966127
-
TFMC 1,5/ 5-STF-3,5 - Printplaatconnector 1772731
Uw voordelen
Automatische herkenning van de baudrate in het CANopen®-netwerk
Programmeerbare modi voor het gedrag tijdens storingen
Alarmmeldingen
Geïntegreerde afsluitweerstand via DIP-switch in of uit te schakelen
Gelijktijdige ondersteuning van twee SDO-servers
Triggermodi: Event, Timer, Remote Request
Node en Life Guarding
Heartbeat
Aansluiting op CANopen® met 5-polige MINI COMBICON-connector
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem