VL2 PPC18.5 9000 AU 06
-
Panel-PC
2404237
Panel-PC, 47 cm / 18.5"-TFT display (projectief-capacitief, tienpunts-bediening), 1366 x 768 pixel (WXGA), 16,7 miljoen kleuren, Intel® Core™ i7-6822EQ 2 GHz/2.8 GHz, 1x COM (RS-232/422/485), 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language.
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Panel-PC |
Computergegevens | |
processor | Intel® Core™ i7-6822EQ 2 GHz/2.8 GHz |
Besturingssysteem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language |
werkgeheugen | 8 GB DDR3 SODIMM |
Datageheugen | 2.5" SSD (MLC), 240 GB |
Koeling | Compleet afgedichte convectieventilator met beschermklasse IP30 |
PCI-optie 1 | Zonder steekplaats |
raid-systeem | zonder RAID-systeem |
Display | |
displaytype | 47 cm / 18.5"-TFT |
Beeldschermresolutie | 1366 x 768 Pixel (WXGA) |
touch-technologie | projectief-capacitief, tienpunts-bediening |
Type verlichting display | LED |
helderheid | 300 cd/m² typisch (regelbaar) |
MTBF | > 50000 h |
kleurenpalet | 16,7 miljoen kleuren |
grafische kaart | Intel® HD Graphics 530 |
gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
Voeding | |
voeding | 24 V DC ±20 % |
Realtime klok | |
realtime klok | ja (accugebufferd) |
interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
2x USB 2.0 | |
2x USB 3.0 | |
optionele interfaces | zonder optionele interface |
monitoruitgang | 2 x DisplayPort |
Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
LAN-chipset | Intel® I210-AT |
Buitenafmeting | |
breedte / Hoogte / Diepte | 464 mm / 313 mm / 8 mm (afmetingen van de frontplaat) |
Inbouwmaat | |
breedte / Hoogte / inbouwdiepte | 455 mm / 303,2 mm / (Wanduitsparing voor 18,5"-display) |
inbouwdiepte | 123 mm, |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 (voorzijde), IP30 (achterzijde) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
schokken | 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 |
trillingen (bedrijf) | DIN EN 60068-2-6 |
montagetechniek | Wanduitsparing |
Artikelnummer | 2404237 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRBAAB |
Productcode | DRBAAB |
GTIN | 4055626435312 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 10,5 kg |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10,4 kg |
Douanetariefnummer | 84714100 |
Land van herkomst | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Geheugen 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Geheugen 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Geheugen 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Geheugen 2400338
-
VL2 320 GB HDD SATA KIT - Geheugen 2400341
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Buffermodule 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Aanbouwramenset 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB-kabel 1405578
-
VS-08-SD-F - Beschermdeksel 1652606
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Aanbouwflens 2403288
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Printconnectoren 1777992
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem